Skip to main content
The FANUC M-810/270-27B is a heavy duty 6-axis industrial robot designed for manufacturers who require both high payload capacity and exceptional precision

M-810/270-27B

FANUC M-810/270-27B został zaprojektowany z myślą o producentach, którzy potrzebują przenosić duże obciążenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dokładności procesu. Doskonale sprawdza się w wymagających zastosowaniach, takich jak obróbka, obsługa ciężkich narzędzi czy praca z dużymi i precyzyjnie mocowanymi detalami. Udźwig na poziomie 270 kg umożliwia realizację aplikacji wymagających dużych obciążeń bez kompromisów w zakresie precyzji i stabilności. Sztywna konstrukcja mechaniczna oraz zoptymalizowany układ sterowania ruchem zapewniają niezawodną i powtarzalną pracę, nawet w warunkach występowania znacznych sił zewnętrznych i dużych sił skrawania. Model oferuje powtarzalność ±0,03 mm i zasięg 2687 mm, co pozwala na precyzyjną realizację zadań w dużej przestrzeni roboczej. Jest idealnym rozwiązaniem do obróbki, obsługi ciężkich narzędzi oraz innych wymagających procesów, w których kluczowe znaczenie mają dokładność i niezawodność.
Udźwig robota
270 kg
Zasięg robota
2687 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Poznaj serię M-810

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Maksymalna wydajność w wymagających procesach obróbki

Gwarantuje precyzyjne prowadzenie narzędzia nawet w najbardziej wymagających procesach obróbki, takich jak frezowanie stali, wiercenie czy gwintowanie.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Precyzja, na której możesz polegać nawet przy dużych obciążeniach

Przystosowany do pracy z dużymi narzędziami i ciężkimi głowicami obróbczymi, zapewnia precyzyjne pozycjonowanie oraz wysoką powtarzalność procesów.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Niezawodny nawet w najbardziej wymagających warunkach obróbki

Zaprojektowany do pracy w wymagających środowiskach obróbczych. Ochrona IP67 skutecznie zabezpiecza robota przed chłodziwami, metalowymi wiórami i zanieczyszczeniami procesowymi, zapewniając niezawodn
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Elastyczna obróbka wielokątowa

Sześcioosiowa konstrukcja robota zapewnia elastyczną obróbkę dużych detali oraz swobodny dostęp do trudno dostępnych obszarów z wielu stron i pod różnymi kątami.
Pictogram for High Accurancy (Miscellaneous) in black. SVG format.

Najwyższa dokładność pozycjonowania

Skorzystaj z absolutnej dokładności pozycjonowania dzięki funkcji FANUC 𝑖RCalbration Signature, dostępnej w standardzie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Dane techniczne

Kontroler
Kontroler
R-50𝑖A Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
270 kg
Zasięg robota
2687 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak

Pobierz, aby uzyskać dodatkowe informacje

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Poznaj serię produktów

Robot milling with M-810/270-27B. Image from EMO 2025. Hanover.

Seria M-810

Obrąbiaj ciężkie detale z najwyższą precyzją. Poznaj serię FANUC M-810.

Zainspiruj się