Skip to main content
The FANUC DR/3-11A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-2𝑖A/3SL

4-osiowy robot Delta M-2𝑖A/3SL charakteryzuje się dużym zasięgiem wynoszącym 1130 mm oraz ultrakompaktową konstrukcją, co czyni go idealnym do szybkiej obsługi małych elementów. Dzięki zręczności zblizonej do ludzkich zdolnosci manualnych i przelotowej konstrukcji nadgarstka oferuje wyjątkową elastyczność montażu, dopasowując się do różnorodnych potrzeb przemysłowych. Z udźwigiem 3 kg i standardową ochroną IP69K, M-2𝑖A/3SL zapewnia maksymalną wydajność i trwałość w wymagających zastosowaniach przemysłowych, gdzie konieczny jest poszerzony obszar roboczy.
Udźwig robota
3 kg
Zasięg robota
1130 mm
osie
4
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Zwiększony zakres pracy

Ten model z długim ramieniem o zasięgu 1130 mm pozwala rozszerzyć zakres pracy.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Gotowy do kontaktu z żywnością

Idealny wybór dla pierwotnego i wtórnego przemysłu spożywczego dzięki wyjątkowo gładkim, łatwym do czyszczenia powierzchniom, smarowi klasy spożywczej i białej powłoce epoksydowej.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Ochrona klasy IP69K w standardzie

Zmniejsz ryzyko zanieczyszczenia dzięki higienicznej konstrukcji z ochroną IP69K oraz całkowicie zamkniętej obudowie.
Pictogram for Speed Delta (Robot) in black. SVG format.

Szybkie i wydajne operacje

Zwiększona produktywność dzięki szybkim silnikom serwo, które zapewniają szybkie przyspieszenie i krótkie czasy cykli.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
3 kg
Zasięg robota
1130 mm
osie
4
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Pozycja montażu
montaż sufitowy
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Delta Robots, M-2iA/3SL, picking cookies (waffles). High resolution.
iR Pick tool

Seria M-2

Idealny wybór do ultraszybkiej kompletacji i montażu. Poznaj naszą serię M-2 już teraz!

Zainspiruj się