/
R-30𝑖B Plus Mate Open-Air Cabinet
R-30𝑖B Plus Mate Open-Air Cabinet
Udział
Wydajna i samodzielna obudowa typu Open-Air jest idealna dla robotów M-1, M-2, M-3 oraz LR Mate. Może być montowana w szafach w bardzo zapylonych lub wilgotnych środowiskach, a także może być układana w stosy dla komórek z wieloma robotami.
Wymiary: 370 x 200 x 350 mm
- Kluczowe korzyści
- Seria
- Programowanie
Kluczowe korzyści
Korzyści dla Twojej firmy
Oszczędność miejsca w hali
Z wyjątkiem większej szafy B, wszystkie kontrolery robotów FANUC R-30𝑖B Plus są kompaktowe i łatwe w integracji z pojedynczymi gniazdami produkcyjnymi robotów. W przypadku instalacji wielorobotowych można je nawet ustawiać jeden na drugim.
Kontrola przyjazna dla użytkownika
Intuicyjne i proste w obsłudze, nasze panele operatorskie (teach pendants) sprawiają, że korzystanie z kontrolera robota R-30𝑖B Plus jest łatwe dla wszystkich uczestników cyklu produkcyjnego.
Nieszablonowa inteligencja
Wszystkie kontrolery robotów R-30𝑖B Plus są standardowo przygotowane do funkcji inteligentnych, takich jak systemy wizyjne, czujniki siły oraz kontrola kolizji.
Bezpieczne oprogramowanie
W przeciwieństwie do kontrolerów robotów opartych na systemie Windows, kontrolery R-30𝑖B Plus wykorzystują własne oprogramowanie komputerowe FANUC - co oznacza, że nie musisz martwić się o wirusy, hakerów lub problemy ze stabilnością.
Łatwa konfiguracja
W oparciu o ulepszoną wydajność ruchu, interfejs użytkownika (𝑖HMI) umożliwia instalację robota w ciągu 30 minut przy użyciu przewodnika konfiguracji początkowej.
Seria
Poznaj rodzinę kontrolerów R-30𝑖B Plus
Kontroler o wysokiej wydajności zaprojektowany z myślą o większej produktywności. Dowiedz się więcej o kontrolerach robotów FANUC.
Programowanie
Opcje ułatwiające programowanie
𝑖Pendant Touch
𝑖Pendant Touch to lekkie, ergonomicznie zaprojektowane urządzenie sterujące z intuicyjnym interfejsem 𝑖HMI. Upraszcza programowanie zarówno doświadczonym programistom, jak i operatorom na miejscu. ...
Tablet Teach Pendant
Tablet Teach Pendant (TP) firmy FANUC oferuje klientom szybki i łatwy sposób programowania naszej szerokiej gamy standardowych robotów przemysłowych. Posiada te same przyjazne dla użytkownika funkc...
Kontroler robota
𝑖RPROGRAMMER
Roboty FANUC SCARA korzystają z intuicyjnego 𝑖RProgrammer - interfejsu internetowego, który umożliwia łatwe programowanie za pomocą tabletu lub komputera stacjonarnego.