Skip to main content
This picture shows the M3iA/12H on a white background from a right view.

M-3𝑖A/12H

M-3𝑖A/12H to robot Delta zaprojektowany z myślą o precyzji w procesach obejmujących średnie i duże ładunki. Charakteryzuje się szybkim nadgarstkiem, który zwiększa efektywność operacyjną. Kluczową cechą jest zintegro-wana ochrona przewodów, uzyskana dzięki poprowadzeniu ich przez przelotowy nadgarstek robota. To przemyślane rozwiązanie minimalizuje ryzyko interakcji dzięki czemu M-3𝑖A/12H szczególnie dobrze nadaje się do środowisk, w których przestrzeń i swoboda ruchu mają kluczowe znaczenie.
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
1350 mm
osie
3
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Gotowy do kontaktu z żywnością

Idealny wybór dla przemysłu spożywczego pierwotnego i wtórnego dzięki wyjątkowo gładkim, łatwym do czyszczenia powierzchniom, smarowi dopuszczonemu do kontaktu z żywnością oraz białej powłoce epoksydowej.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Łatwa integracja

Uprość integrację i zmniejsz zużycie przewodów dzięki inteligentnej konstrukcji przelotowego nadgarstka, która umożliwia łatwe prowadzenie kabli przez nadgarstek robota.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Idealny do brudnych i zapylonych środowisk

Dzięki standardowemu stopniowi ochrony IP67, ten robot jest idealnym wyborem do pracy w brudnych i zapylonych środowiskach, które wymagają całkowitego zmywania.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
1350 mm
osie
3
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
montaż sufitowy
Tak

Pobierz, aby uzyskać dodatkowe informacje

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

Seria M-3

Odkryj serię M-3, zaprojektowaną specjalnie do szybkiej obsługi i kompletacji małych części.

Zainspiruj się