Skip to main content
The FANUC M-710/12-31C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/12L

M-710𝑖C/12L to wielozadaniowy robot o długim ramieniu i nie-wielkim udźwigu, zaprojektowany z myślą o wszechstronnym działaniu. Jako 6-osiowy model doskonale nadaje się do przenoszenia średnich ładunków o masie do 12 kg. Jego wyjątkową cechą jest wydłużony zasięg ramienia wynoszący 3,1 metra, umożliwiający wydajną pracę na większych obszarach. Standardowa ochrona nadgarstka w klasie IP67 zapewnia trwałość i niezawodność, czyniąc model M-710𝑖C/12L idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych w trudno dostępnych miejscach.
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
3123 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Przygotowany na trudne warunki środowiskowe

Idealny wybór do zapylonych i wilgotnych środowisk, stopień ochrony IP67 dla nadgarstka i IP54 dla korpusu chroni robota przed wilgocią i pyłem.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksymalna elastyczność

Większa elastyczność i oszczędność miejsca dzięki montażowi na suficie lub pod kątem.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Idealny do zamkniętych przestrzeni

Zapobiegaj ryzyku zaczepienia i zużycia kabli, prowadząc je do chwytaka przez przelotowy nadgarstek.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Stopień ochrony IP67 dla korpusu robota

Wybierz pełną ochronę IP67 zapewniającą odporność na pył i wodę.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Najwyższa prędkość i wydajność ruchu

Wysoka prędkość osi i dokładne, solidne, specjalnie zaprojektowane reduktory i silniki zapewniają optymalną wydajność i niezrównaną niezawodność.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
3123 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Seria M-710

Smukły nadgarstek, kompaktowa konstrukcja — robot do średnich ładunków. Odkryj naszą serię M-710 już teraz!

Zainspiruj się