Robot kereső
Találja meg a megfelelő terméket a robotkeresővel. A keresés további finomításához válasszon a kritériumok bármelyikéből. Jelölje be és vegye ki a jelölőnégyzeteket a keresési minták módosításához. Kattintson a találatokra a keresett modelloldal megtalálásához.
Finomítsa a keresést
128 Robotok – 29-56 Robotok
robot
LR Mate 200𝑖D/7LC Food/Clean
A tisztaterekbe és élelmiszeripari környezetbe tervezett LR Mate 200𝑖D/7LC egy többcélú, 6 tengelyes robot, amely meghosszabbított kinyúlással rendelkezik a további sokoldalúság érdekében. Nagy tel...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
7 kg
Robot kinyúlás
911 mm
robot
LR Mate 200𝑖D/7WP Wash
Az LR Mate 200𝑖D/7WP, egy 6 tengelyes robot, amelyet szakértelemmel terveztek a nedves környezetben és nagynyomású mosási alkalmazásokban nyújtott optimális teljesítményhez. Tervezése lehetővé tesz...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
7 kg
Robot kinyúlás
717 mm
robot
LR Mate/10-11A Food/Clean
Az LR Mate/10-11A Food/Clean egy kompakt, sokoldalú 6 tengelyes robot, amelyet kifejezetten a tisztateres és élelmiszeripari alkalmazások szigorú követelményeinek kielégítésére terveztek. Nagy telj...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
10 kg
Robot kinyúlás
1101 mm
robot
LR Mate/14-7D
Az LR Mate/14-7D egy kompakt, nagy teljesítményű 6 tengelyes robot, amelyet olyan alkalmazásokhoz terveztek, amelyek egyszerre igénylik a pontosságot és az erőt. Helytakarékos tervezésének köszönhe...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
14 kg
Robot kinyúlás
717 mm
robot
LR-10𝑖A/10
Az LR-10𝑖A/10, egy kompakt, 6 tengelyes robot, kiválóan teljesít a gépkiszolgálási és a raktározási és logisztikai területeken gyakran előforduló különféle komissiózási feladatokban. Tökéletes hely...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
10 kg
Robot kinyúlás
1101 mm
robot
M-1000/550F-46A
A nagy hasznos teherbírású alkalmazásokhoz tervezett M-1000/550F-46A 550 kg-os hasznos teherrel és 4,6 m-es kinyúlással rendelkezik, így ideális nagy és nehéz alkatrészek kezeléséhez. Soros csatlak...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
550 kg
Robot kinyúlás
4601 mm
robot
M-1000𝑖A
Az M-1000𝑖A a FANUC legnagyobb robotja, amely a legtöbb nagy teherbírású robotra jellemző párhuzamos kapcsolatmechanizmus helyett soros kapcsolatmechanizmussal rendelkezik. Ennek eredményeként az M...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
1000 kg
Robot kinyúlás
3253 mm
robot
M-10𝑖D/10L
Az M-10𝑖D/10L meghosszabbított kinyúlással és gyors pontossággal rendelkezik. Ez a hosszú karú modell páratlan gyorsasággal és pontossággal kiválóan kezeli a feladatokat. Vékony tervezésének és kis...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
10 kg
Robot kinyúlás
1636 mm
robot
M-10𝑖D/12 Food
Az M-10𝑖D/12 Food robotot úgy tervezték, hogy megfeleljen az élelmiszeripar szigorú igényeinek. Nagy sebességű és nagy hasznos teherű képességekkel, vékony, könnyű tervezésével növeli a termelékeny...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
1441 mm
robot
M-10𝑖D/12
Az M-10𝑖D/12 robot a legnagyobb tengelysebességet és pontosságot kínálja. Vékony és könnyű tervezésű, könnyen használható szűk helyeken is, így növelve a termelékenységet. Kompakt karja és csuklója...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
1441 mm
robot
M-10𝑖D/12 Dustproof
Az M-10𝑖D/12 porálló robotot úgy tervezték, hogy a legporosabb környezetben is teljesítsen. IP67-es motorburkolattal, epoxi festéssel és J6-os karvédelemmel felszerelve ellenáll a por és a folyadék...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
1441 mm
robot
M-10𝑖D/16S
Az M-10𝑖D/16S készüléket a szűk helyeken való preciz munkára tervezték. Ez a rendkívül sokoldalú robot ideális a kompakt munkaterületekhez, a szűk környezethez igazított kompakt tervezéssel. Üreges...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
16 kg
Robot kinyúlás
1103 mm
robot
M-10𝑖D/8L
Az M-10𝑖D/8L meghosszabbított kinyúlással és pontossággal rendelkezik. Ez a hosszú karú modell páratlan gyorsasággal és pontossággal kiválóan kezeli a feladatokat. Vékony tervezésének és kis talapz...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
8 kg
Robot kinyúlás
2032 mm
robot
M-1𝑖A/0,5A
Az M-1𝑖A/0,5A egy nagy sebességű, 6 tengelyes Delta robot ideális kompakt kialakítású, gyors megrendelés-összekészítési és szerelési feladatokhoz. 0,5 kg teherbírásával és akár 280 mm-es munkatarto...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
0.5 kg
Robot kinyúlás
280 mm
robot
M-1𝑖A/0,5SL
Az M-1𝑖A/5SL Delta robot egy könnyű és sokoldalú, 4 tengelyes delta robot, amely kiválóan alkalmas nagy sebességű szerelési és összekészítési feladatokra. Mindössze 17 kg-os súlyának köszönhetően k...
Tengelyek
4
Robot teherbírás
0.5 kg
Robot kinyúlás
420 mm
robot
M-1𝑖A/0.5AL
Az M-1𝑖A/0.5AL egy kompakt, hosszú karú, 6 tengelyes Delta robot, amely kiváló ismétlési pontosságot és rugalmasságot kínál számos összetett alkalmazáshoz. 0,5 kg teherbírásával és 420 mm-es hatótá...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
0.5 kg
Robot kinyúlás
420 mm
robot
M-1𝑖A/0.5S
Az M-1𝑖A/0.5S Delta robot egy nagy sebességű, 4 tengelyes delta robot, amely ideális kompakt, nagy sebességű csomagolási és szerelési feladatokhoz. Maximális, 0,5 kg-os teherbírásával és akár 280 m...
Tengelyek
4
Robot teherbírás
0.5 kg
Robot kinyúlás
280 mm
robot
M-2000𝑖A/1200
Az M-2000𝑖A/1200 robot egy maximális teljesítményt nyújtó, nagy teherbírású robot. A sokoldalú mozgást biztosító hat tengellyel és robusztus 1200 kg hasznos teherbírással felszerelt robotot rendkív...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
1200 kg
Robot kinyúlás
3734 mm
robot
M-2000𝑖A/1700L
Az 1,7 tonna hasznos teherbírású és 6,2 méteres függőleges emelési magassággal rendelkező, nagy teljesítményű M-2000𝑖A/1700L hosszú karkinyúlású robot kiválóan alkalmas nagy, nehéz tárgyak kezelésé...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
1700 kg
Robot kinyúlás
4683 mm
robot
M-2000𝑖A/2300
Az M-2000𝑖A/2300 az M-2000𝑖A/2300 a termékcsalád legnehezebb robotja, amely hatalmas, 2,3 tonnás teherbírással rendelkezik. Kiválóan kezeli a nehéz terheket, különösen azokat, amelyek erős csuklót ...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
2300 kg
Robot kinyúlás
3734 mm
robot
M-2000𝑖A/900L
Az M-2000𝑖A/900L robot magas színvonalat állít fel a nehézipar területén. Ez a hosszú karú változat lenyűgöző függőleges emeléssel és 900 kg hasznos teherbírással rendelkezik, és kiválóan alkalmas ...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
900 kg
Robot kinyúlás
4683 mm
robot
M-20𝑖B/25
Az M-20iB/25 egy 6 tengelyes robot, amely ideális a nagy igénybevételű ipari környezetekhez. Könnyű felépítésének köszönhetően kompakt felső karral rendelkezik. A csukló és a fejlett szervotechnoló...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
25 kg
Robot kinyúlás
1853 mm
robot
M-20𝑖B/25C Food/Clean
Az M-20𝑖B/25C speciális fehér epoxi bevonattal készül, amely jelzi a tisztítószerekkel szembeni ellenálló képességét, így ideális a tisztatéri környezetekre jellemző napi lemosási műveletekhez, pél...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
25 kg
Robot kinyúlás
1835 mm
robot
M-20𝑖B/35S
Az M-20𝑖B/35S egy kompakt kialakítású, 6 tengelyes robot, amely optimalizálja a gépkezelést és a rakodást. Könnyű vázán elhelyezett, 35 kg-os nagy teherbírása maximalizálja a termelékenységet szűk ...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
35 kg
Robot kinyúlás
1445 mm
robot
M-20𝑖D/12L
Az M-20iD/12L kivételes sebességet és pontosságot kínál a kereslethez igazodó anyagmozgatási feladatokhoz. Az akár 2272 mm-es nagy kinyúlással és 12 kg hasznos teherbírással ez a sokoldalú, 6 tenge...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
2272 mm
robot
M-20𝑖D/25
A kis helyigény mellett kimagasló teljesítményt nyújtó M-20𝑖D/25 ideális választás gépek be- és kirakodására, alkatrészek kezelésére és pozicionálására zsúfolt gyártási környezetben. A kiváló hozzá...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
25 kg
Robot kinyúlás
1831 mm
robot
M-20𝑖D/25 Food
Az M-20𝑖D/25 élelmiszeripari robot nagy sebességű és nagy teherbírású teljesítményt kínál kompakt kialakításban. Kifejezetten élelmiszeripari gyártási környezetekhez tervezve, kiemelkedő higiéniát ...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
25 kg
Robot kinyúlás
1831 mm
robot
M-20𝑖D/35
Az M-20𝑖D/35 egy nagy teljesítményű robot, amely ideális helytakarékos integrációhoz. Karcsú karja minimalizálja az ütközések esélyét, és teljes kábelkezelést kínál, így kiválóan alkalmazható zsúfo...
Tengelyek
6
Robot teherbírás
35 kg
Robot kinyúlás
1831 mm