Orvostechnika
A legmagasabb követelményeknek való megfelelés
Akár implantátumokhoz, sebészeti eszközökhöz vagy elektronikus orvosi berendezésekhez gyárt alkatrészeket, a FANUC CNC-rendszerei, robotjai és gépei segítik Önt abban, hogy nyereséges maradjon az orvostechnikai gyártóipar ellátásában. Az orvostechnikai eszközök egyre növekvő területén a gyártók - a kis bérmunkáktól a multinacionális vállalatokig - a létfontosságú termékek szállítása révén hajtják az innovációt. A szigorú előírások magas szintű szabványokat keresnek az orvosi berendezésekkel szemben, hangsúlyt fektetve a biztonságra és a folyamatok következetességére a gyártás során. A FANUC átfogó megoldásokat kínál az orvostechnikai eszközök gyártásához. Ezek a megoldások képessé teszik a gyártókat a gyarapodásra, a kihívások leküzdésére és a minőség biztosítására a versenyképes orvostechnikai eszköziparban. Elkötelezettek vagyunk a minőség, a megbízhatóság és az ismételhetőség iránt anélkül, hogy kompromisszumot kötnénk az iparágra jellemző magasabb szabványok és szigorúbb szabályozások terén. Testreszabott megoldásaink a precizitást és a pontosságot helyezik előtérbe a kulcsfontosságú orvostechnikai termékek gyártása során.
- Alkalmazás
- Kapcsolódó termékek
- Előnyök
- Esettanulmányok
Innovatív megoldások az orvostechnikai eszközök gyártásához
A FANUC robotikai, automatizálási és precíziós mérnöki technológiái forradalmasítják az orvosi eszközök gyártását. A gyógyszeradagoló eszközök összeszerelésétől a csúcstechnológiás orvosi implantátumok komplex megmunkálásáig megoldásaink maximális minőséget, megbízhatóságot és ismételhetőséget biztosítanak. Fejlett fröccsöntési eljárásokkal, CNC-rendszerekkel és huzalos EDM-megoldásokkal a legkülönbözőbb anyagokat kezeljük kivételes pontossággal, megfelelve az orvosi ipar szigorú követelményeinek. A minőségbiztosítás, a történeti nyomonkövethetőség és a higiéniai előírások betartása iránti elkötelezettségünk minden alkalommal hatékony és hibátlan gyártást garantál.
Assembly
Machining Area
Surface Polishing and Sanding
Injection Moulding
Packaging and Marking
Primary packaging, measuring and controlling
Összeszerelés
A robotok precízen szerelik össze az összetett, nagy pontosságú orvosi eszközöket, biztosítva a legnagyobb pontosságot és egyenletes minőséget, szigorú higiéniai előírások betartása mellett.
Megmunkálási terület
A FANUC fejlett CNC-rendszerei, a ROBODRILL és a huzalos EDM megoldások alapvető fontosságúak a csúcstechnológiájú orvosi eszközök megmunkálásához. Technológiáink kivételes pontossággal kezelik az olyan anyagokat, mint a rozsdamentes acél, az alumínium és a kerámia, bonyolult geometriákat és kiváló minőségű felületeket állítanak elő, miközben megfelelnek a szigorú higiéniai és tisztaszobai előírásoknak.
Felület polírozás és csiszolás
A FANUC számos alkalmas robotmodellt kínál orvosi implantátumok és műszerek felületkezelési alkalmazásaihoz, különféle anyagok és felületek sorjátlanításához, polírozásához és homokfúvásához, teljesen integrált FANUC erőérzékelőkkel.
Fröccsöntés
A FANUC ROBOSHOT precíziós fröccsöntési eljárása maximális minőséget, megbízhatóságot és megismételhetőséget biztosít, kiküszöbölve a gázkiáramlással vagy a viszkozitás változásával kapcsolatos aggodalmakat. Fejlett rendszereink, beleértve az integrált forrócsatorna-vezérlést és a különböző csigaméreteket, racionalizálják a műveleteket és fenntartják az állandó termelési hatékonyságot.
Csomagolás és jelölés
Robotjainkkal válogassa össze termékeit a szállításhoz. A gyártósor végi folyamatok, például a fóliázás, címkézés, csomagolás és raklapozás automatizálása segíthet csökkenteni a megerőltető és ismétlődő kézi munkát, ami gyakran előfordul az orvosi kellékek és eszközök gyártása során.
Elsődleges csomagolás/mérés/ellenőrzés
A 𝑖RVision és 3D Vision látásérzékelővel felszerelt FANUC robotok a termékeket mozgó szállítószalagon válogatják, szortírozzák, helyezik el és rendezik el. A Delta robotok és a SCARA robotok például tökéletes választásnak bizonyulnak az alkatrészek felszedésére, válogatására, ellenőrzésére, elhelyezésére és behelyezésére. Mindez nagy sebességgel végezhető mozgó szállítószalagokon.
Robot választékunk
ROBODRILL kompakt CNC Megmunkáló központok
ROBOCUT Huzalos Szikraforgácsoló gépek
ROBOSHOT elektromos fröccsöntőgépek
DR-3𝑖B/8L
DR-3𝑖B/6 STAINLESS
SR-3𝑖A/C Food/Clean
SR-6𝑖A/C Food/Clean
LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean
M-20𝑖B/25C Food/Clean
Tisztateres alkalmazások
A FANUC tisztatéri robotokat kifejezetten orvostechnikai eszközök gyártásához tervezték.
A rendkívül igényes laboratóriumi és orvostechnikai eszközök környezetének szabványkövetelményeinek (IP67 szabvány) megfelelően tervezték őket, és akár az ISO 5. osztályú tisztatéri minősítést is elérhetik (az ISO 14644 szabványnak megfelelően), a robot sebességének és ismétlési pontosságának feláldozása nélkül.
Kiemelt információk
FANUC együttműködő robotok
Kamerás (optikai) ellenőrzés
Szimulációs szoftver ROBOGUIDE
ZDT (Zero Down Time)
Orvosi csomag
ROBOSHOT robot csomag
LSR csomag
Előnyök az Ön iparága számára
Precizitás és pontosság
Következetesség a gyártásban
Javított minőségellenőrzés
Hatékony termelés
Fokozott biztonság
Nagy pontosságú, rugalmas megmunkálás a fogászati eszközök gyártásához
Az olaszországi Phentagon Lab Srl, a fogászati implantológia területére specializálódott vállalat, a FANUC ROBODRILL CNC megmunkálóközpont-technológia bevezetésével tovább fejlesztette megmunkálási képességeit. A beruházásnak köszönhetően a vállalat gyorsabb gyártást, nagyobb rugalmasságot és egyenletesen magas minőséget ér el az összetett fogászati megoldások előállítása során, még a nehezen megmunkálható anyagok esetében is.
A FANUC robotok segítenek a maszkgyártónak szembenézni a kihívásokkal
Amikor a termelési kereslet rövid időn belül drámaian megnő, a robotok és az automatizálás sokkal gyorsabban segíthetnek a követelmények kielégítésében, mint azt sokan gondolnák. Ez az eredmény azonban nagyban függ a könnyen telepíthető, programozható és üzembe helyezhető robotok kiválasztásától.
Az automatizálás a legjobb orvosság a DEMO-nál
A gyógyszeripar egyik kulcsszereplője jelentősen javította gyártási képességeit a FANUC automatizálási megoldásaival. A FANUC robotok integrálásával a DEMO optimalizálta a töltési, csomagolási és címkézési folyamatokat, aminek eredményeképpen javult a hatékonyság, a pontosság és az általános termelékenység a működésükben.
Biztonságos tér az implantátumok megmunkálásához
A gépkiszolgálás (be- és kirakodás) az ipari robotok egyik legnépszerűbb alkalmazása a munkaerőköltségek kiküszöbölése és a nagyobb termelési teljesítmény miatt. Egy forgalmas ipari üzemben azonban hogyan lehet biztosítani az ilyen gyors és nagy teljesítményű berendezés közelében dolgozók biztonságát? A FANUC Dual Check Safety technológia használata a világvezető orvostechnológiai vállalatnál, a Smith+Nephew-nél bizonyítja az optimális megoldást.
Megoldásaink más iparágak számára
Gyártásautomatizálási megoldások minden gyártási folyamathoz
Iparágak az automatizáláshoz - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.