ROBOSHOT Hardver áttekintés
Aknázza ki a ROBOSHOT teljes potenciálját a standard és opcionális hardverek széles választékával!
- Standard hardver
- Választható hardver
- Iparági csomagok
Standard hardver
Kiválóságra tervezve
Hatékonyság javítása
Záróerő beállítása
Automatikus záróerő-beállításunk csökkenti az alkatrészhibákat, meghosszabbítja a gép élettartamát, valamint időt és energiát takarít meg.
Alkalmazás bővítés
Fészeknyomás-csatornák
A ROBOSHOT 16 csatornás fészekegyensúly-felügyelettel, CNC-alapú minőségválasztással és zökkenőmentes integrációval biztosítja az átláthatóságot. Kommunikáljon és csatlakozzon bármilyen fészeknyomá...
Megbízhatóság
Kenési rendszer
Új kenőrendszerünk a korábbi típushoz képest 60-65%-kal csökkenti a zsírfelhasználást, ami növeli a fenntarthatóságot és csökkenti az üzemeltetési költségeket.
Választható hardver
Szabja testre a gépét
Alkalmazás bővítés
Multi-Component Moulding (Additional Injection Units)
You can use FANUC ROBOSHOT for multi-component injection moulding by adding versatile and easy-to-integrate vertical and horizontal injection units. This advanced moulding technique allows you to i...
Alkalmazás bővítés
Lineáris robotok pl.: Sepro
Az EUROMAP 67-nek köszönhetően minden ROBOSHOT modell kompatibilis a lineárisrobotokkal, lehetővé téve a zökkenőmentes integrációt és rugalmasságot.
Alkalmazás bővítés
Betétfröccsöntés
A betétfröccsöntés, amely kompatibilis a ROBOSHOT fröccsöntőgépekkel és a saját robotjainkkal, precíz programozást alkalmaz az alkatrészek szerszámon belüli behelyezésére, így kiküszöböli a kézi ig...
Iparági csomagok
A megfelelő megoldás az Ön vállalkozása számára
Iparág-specifikus csomagjainkat úgy terveztük, hogy maximalizálják a gépében rejlő lehetőségeket. Minden csomag tartalmaz mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtson a szakterületén. Emelje ROBOSHOT-ját a következő szintre, és érje el a csúcsteljesítményt egy olyan megoldással, amelyet az Ön sikerére építettek.
Megoldási csomag
LSR csomag
A FANUC ROBOSHOT LSR csomagot kifejezetten folyékony szilikon gumi (LSR) feldolgozáshoz tervezték, amely páratlan pontosságot és hatékonyságot kínál a termékek széles skálájához. Ez a fejlett csoma...
Megoldási csomag
Orvosi csomag
Az orvosi csomagot tisztaszobás környezetre tervezték (ISO 7/8). Csapágymentes vezetőoszlopokkal rendelkezik, ami tisztábbá teszi a szerszámteret. A ROBOSHOT precíz folyamatirányítása minőségbiztos...
Megoldási csomag
MIM/CIM csomag
A FANUC ROBOSHOT MIM (fém fröccsöntés) és CIM (kerámia fröccsöntés) csomagjai forradalmi megoldásokat kínálnak a precíziós alkatrészek gyártásához. A MIM egy költséghatékony módszer kis méretű, bon...
Megoldási csomag
Hőre keményedő fröccsöntés
Készen áll a hőre keményedő anyagokra speciális csigával és dűznivel. Hőmérséklet-szabályozással, gázcsökkentéssel, előfunkciókkal rendelkezik, és AI-funkciókat tartalmaz a folyamatstabilitás és a ...