You can use FANUC ROBOSHOT for multi-component injection moulding by adding versatile and easy-to-integrate vertical and horizontal injection units. This advanced moulding technique allows you to inject three different components simultaneously. These additional injection units make it possible to inject two or three different components in one production run. Powered by FANUC’s powerful CNC, the injection units offer the same levels of accuracy and repeatability as FANUC ROBOSHOT.
Legfontosabb előnyök
Elérhető befecskendező egységek
Dokumentumok
Legfontosabb előnyök
Előnyök az Ön vállalkozása számára
FANUC CNC
A FANUC CNC vezérlőjének bizonyított megbízhatóságát kihasználva az egység zökkenőmentesen integrálódik a meglévő ROBOSHOT-műveletbe, ismerős és felhasználóbarát felületet biztosítva.
Könnyen integrálható
A munkafolyamatokat minimálisra csökkentve az egység zökkenőmentesen integrálódik a meglévő ROBOSHOT cellába, kényelmesen felszerelhető a gép oldalára.
Elérhető befecskendező egységek
Függőleges befecskendező egység (ROBOSHOT SI-20A)
Ez a függőleges befecskendező egység zökkenőmentesen integrálódik a meglévő ROBOSHOT-ba, és számos előnyt kínál. A két különböző egységtípus a ROBOSHOT-modellek széles skálájához igazodik, a 100 tonnás és a 300 tonnás szorítóerőtől kezdve. Az egység a FANUC legújabb CNC-jét használja a precíz és egyenletes minőségű fröccsöntés érdekében, miközben a helytakarékos elektromos szekrény tervezésnek köszönhetően kompakt helyfelhasználás marad. Továbbá, az egység kezelőképernyője zökkenőmentesen integrálódik a meglévő ROBOSHOT kezelőképernyőbe, ismerős és kényelmes felhasználói felületet biztosítva. Ezenkívül az egységet közvetlenül a ROBOSHOT 𝑖HMI-ről vezérelheti, így nincs szükség külön vezérlőpanelre.
Vízszintes befecskendező egység (ROBOSHOT SI-300HA)
A ROBOSHOT SI-300HA vízszintes befecskendező egység sokoldalú bővítést kínál a ROBOSHOT cellához. Meglévő gépének oldalára kényelmesen felszerelhető, függetlenül annak kezdeti szorítóerejétől (100 tonna vagy több). Ez az egység zökkenőmentesen integrálódik a meglévő berendezésébe, és a még nagyobb rugalmasság érdekében opcionális FANUC szervomotorok állnak rendelkezésre a forgóasztalok vezérléséhez. Az SI-300HA kihasználja a FANUC CNC vezérlésének bizonyított megbízhatóságát, és azzal az előnnyel büszkélkedhet, hogy különböző ROBOSHOT modellek között cserélhető (a gépen opcionálisan elvégzett hardveres módosításokkal).
Dokumentumok
Letöltés további információkért
Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.