Skip to main content
3D image showing a ghost CNC machine equipped with FANUC components. Industrial hall background. High Resolution.

CNC rendszerek - Minden egy kézben!

Fedezze fel precíziós CNC sorozataink, valamint a Power Motion 𝑖-A Plus-t és szervóhajtásainkat. Ismerje meg a sokoldalú 0𝑖-F Plus sorozatunkat és a csúcskategóriás 30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus sorozatunkat, amelyek alkalmazások és lehetőségek széles választékát kínálják az Ön számára. Növelje a teljesítményt az innovatív CNC-opciókkal, szabja testre és optimalizálja a termelést IoT-megoldásokkal. Éljen a FANUC Retrofit megoldásaival a meglévő rendszereinek korszerűsítéséhez. Tegye versenyképessé csapatát képzési eszközeinkkel és tapasztalja meg, hogy CNC-termékeink hogyan forradalmasítják gyártási képességeit.

CNC opciók a nagyobb termelékenységért

Image of CNC screen.

Gépek állapotnaplózás

Tapasztalja meg a páratlan pontosságot a gépkezelésben. Valós idejű adatkövetés a megalapozott döntéshozatalhoz. Prediktív karbantartás az állásidő csökkentése érdekében. Növelje a termelékenységet és
Illustration of CNC remote monitoring

Távfelügyelet

Használja ki a valós idejű adatok erejét vállalkozása számára. Növelje a termelékenységet, maximalizálja az üzemidőt és hozzon okos döntéseket.

CNC szoftverek testreszábáshoz

Illustration of FOCAS library

FOCAS Könyvtár

Turbózd fel CNC-műveleteidet! Csatlakozz könnyedén CNC-gépedhez Etherneten vagy optikai kábelen keresztül. Testreszabhatod a funkciókat, módosíthatod a makróprogramokat, és élvezheted az intuitív hozzáférést a fejlett CNC-eszközökhöz.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Képernyő testreszabása - FANUC PICTURE

A kezelőfelület és a HMI képernyők zökkenőmentes személyre szabása az összetett feladatokhoz. A páratlan testreszabhatóság, a továbbfejlesztett kezelőfelületek, a zökkenőmentes működés és a testre szabott vezérlőpanelek biztosítják a legjobb felhasználói élményt.
Image of CNC screen. Startup tool

Beállítási segédprogramok - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, ...

Javítsa ipari műveleteinek hatékonyságát eszközeinkkel. Egyszerűsítse a programozást, szabja testre a rendszereket és érjen el hatékony és pontos beállításokat a nagyobb termelékenység érdekében.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Növelje az automatizálást a legmodernebb szervotechnológiával. Tapasztalja meg a precizitást, a zökkenőmentes integrációt és az optimális teljesítményt. Tartós, energiahatékony, testreszabott támogatá
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

A FANUC Servo Sizer segítségével könnyedén kiválaszthatja a motorokat és erősítőket. Az optimális motor- és erősítő kombinációhoz z adja meg a specifikációkat és működési feltételeket. Ingyenes és felhasználóbarát.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI termikus kompenzáció

Tapasztalja meg az ipari gépek páratlan pontosságát és hatékonyságát. Megoldásunk minimalizálja a termikus változások káros hatásait a gépre, biztosítva a következetes pontosságot, a csökkentett állásidőt és a nagyobb termelékenységet.

Töltse le a további információkért

Letölthető dokumentációink segítségével hozzáférhet termékeink alapvető műszaki specifikációihoz és egyéb hasznos információkhoz, amelyek segítenek Önnek a könyebb döntéshozatalban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a FANUC termékeiből.

 

Image of CNC FS500i-A on a white background

Találja meg az ideális FANUC CNC vezérlőt az Ön gyártási igényeihez

A 30𝑖/ 31𝑖/ 32𝑖 Model B Plus sorozat, a 0𝑖-F Plus sorozat és a Power Motion𝑖-A Plus a CNC vezérlők és a kapcsolódó opciók és tartozékok egyik legszélesebb választékát kínálja a prémium kategóriás alap és a csúcsakategóriás megmunkáló CNC vezérlőktől a kifejezetten a mozgásvezérlő piacra tervezett modellekig.

Használja CNC kiválasztó alkalmazásunk, hogy megtalálja az Önnek megfelelő FANUC CNC-t.

Inspirálódjon