Skip to main content
Close-up of circuit board at production line.
1170628756
Microchip and microprocessor assembly with automated robotic arm factory equipment, electronics and component installation on circuit board

Összeszerelés

Robotokkal automatizálja az összeszerelési folyamatokat, hogy jelentős előnyöket érjen el a kézi módszerekkel szemben. Biztosítson páratlan pontosságot és minőséget, csökkentve a hibákat és garantálva a kiváló terméket. Növelje a gyártási kapacitását a folyamatos, működés lehetővé tételével, ami növeli az áteresztőképességet. Növelje a hatékonyságot, a minőséget és a biztonságot, így az automatizálás stratégiai befektetéssé válik bármely gyártási művelet számára.

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Kávédarálók teljesen automatizált összeszerelése

Az olyan népszerű háztartási készülékek gyártásánál, mint a kávédarálók, számos tényező határozza meg a gyártás sikerességét. A kívánt szintű üzembiztonság és termelékenység csak jól strukturált, hatékony és célorientált folyamatokkal érhető el. E célok megvalósítását jelentősen megkönnyíti az automatizálás, amint azt a piacvezető Eugster/Frismag AG tapasztalatai is bizonyítják.
A vállalat 14 darab FANUC LR Mate ipari robotot, valamint a FANUC ZDT (Zero Down Time) megoldást alkalmazza, amelyek segítségével ma már 7 másodpercenként teljesen automatizált módon szerelnek össze egy kávédarálót. Az eredmény a folyamatos, megbízható termelés, a nagyobb hatékonyság és az optimalizált gyártási folyamatok.

Success story about automated assembly of gate controls using FANUC robots by the German company Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH.

Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH relies on FANUC robots for the precise assembly of gate controls. Guided by a 3D Vision System, the robots pick components with accuracy, while the FANUC M‑20iA/12L places them into small load carriers. Integrated optical and electronic checks ensure consistent quality throughout the process.
Ulrich Rotte

Összeszerelési komissiózás két robottal egy 13 méteres lineáris pályán

A gyártósorok automatizálása rugalmasan és helytakarékosan is megvalósítható. A testre szabott megoldások és a biztonsági szoftverfunkciók kulcsszerepet játszanak a sikeres bevezetésben.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

A kozmetikai gyártó felismerte a FANUC automatizálás szépségét

A törökországi Erkul Cosmetics számos minőségi és hatékonysági előnyt élvez, amelyeket a különféle nagy teljesítményű FANUC automatizálási termékek biztosítanak. Ez a gyorsan növekvő kozmetikai vállalat a FANUC megoldásai által nyújtott versenyképességi előnyökkel támogatva meghatározó mércéül szolgál ágazatában.

Tudjon meg többet a végtelen lehetőségekről

Megoldásaink más alkalmazásokhoz

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Növelje a hatékonyságot, pontosságot és termelékenységet a FANUC különböző alkalmazásokhoz kínált megoldásaival

A nagy pontosságú robotikától kezdve az intelligens automatizálásig, olyan megoldásokat kínálunk, amelyekkel fejlesztheti gyártási folyamatait.