Skip to main content
brand new cars for the automotive industry

Robotok és automatizálás az autóiparban

Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.

Autóipari folyamatok automatizálása robotokkal

A FANUC széles választékban kínál autóipari gyártási megoldásokat az autóiparban gyakran előforduló szabványosított folyamatokhoz. Ezek a fejlett látás- és mozgásvezérlő rendszerekkel felszerelt dedikált robotoktól kezdve az összeszereléshez, hegesztéshez, anyagmozgatáshoz, megmunkáláshoz, ellenőrzéshez vagy festéshez szükséges dedikált megoldásokig terjednek. Ezek a megoldások gyakran ideálisak ismétlődő feladatok elvégzésére, amelyek nagy teljesítményt igényelnek, és amelyek egészségügyi kockázatot jelenthetnek az emberekre. A FANUC minden esetben rendelkezik megoldással a ciklusidő javítására és az áteresztőképesség növelésére.

3D simulation of an Automotive Line. Low resolution.

Efficient Welding

Swift Spot Welding

Precise Handling, Loading, Unloading

Versatile Assembly

Precise Painting

Efficient Dispensing

Material Removal / Machining / Finishing

Parts Detection

Hatékony hegesztés

A FANUC testreszabott termékeket és interfészeket kínál az ellenállás-, MIG/MAG-, MIG impulzus-, TIG- és plazmahegesztés automatizálásához. A jobb minőség és ciklusidők, valamint az állandó pont- és hegesztési eredmények biztosítása különösen vonzó lehetőség azoknak a vállalkozásoknak, amelyek automatizálni szeretnének a költségek csökkentése érdekében.

Gyors ponthegesztés

A robotkarba teljesen integrált kábelek biztosítják a technológiát biztosító vezetékek védelmét és megakadályozzák a rendszerberendezésekkel való interferenciát. A FANUC Learning Vibration Control lehetővé teszi a robot számára, hogy automatikusan megtanuljon egy sima, nagy sebességű mozgást, amely akár 15%-kal is felgyorsítja a ponthegesztési és fúrási alkalmazásokat.

Precíz anyagmozgatás, rakodás, kirakodás

Autóipari alkatrészeket kell mozgatnia? A legkisebb alkatrésztől az egész autóipari karosszériáig a FANUC alkatrész-mozgató robotok széles választékát kínálja, amelyek akár 2300 kg-ot is képesek kezelni. Ezek a robotok iRVisionnel és erőérzékelővel felszerelhetőek, és képesek nagy sebességű átrakodásra egy jól optimalizált rendszerben.

Sokoldalú összeszerelés

A FANUC számos, rendkívül megbízható, ügyes, ismételhető, kompakt és gyors összeszerelő robotot kínál. Az 5-6 tengelyes csuklós robotoktól a 3-6 tengelyes Delta robotokon át a SCARA robotokig és a kollaboratív robotokig, nálunk megtalálja azokat az összeszerelő robotokat és intelligens funkciókat, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy termelési céljait a helyes úton tartsa.

Precíz festés

A FANUC festőrobotok számos autóipari festési és bevonatolási alkalmazáshoz alkalmasak, könnyű hozzáférést, optimális munkaterületet és maximális teljesítményt kínálva. Egyes modellek veszélyes környezetben való működésre is alkalmasak, és széles hatótávolsággal és kezelési kapacitással rendelkeznek, így bármilyen festési vagy adagolási igénye is legyen, biztos lehet benne, hogy talál egy olyan modellt, amely megfelel az igényeinek.

Hatékony adagolás

A FANUC adagolórobotjaival precízebben, pontosabban és hatékonyabban viheti fel ragasztóit. Az adagolórobotok használata tömítőanyagokhoz számos előnnyel jár, beleértve a jobb konzisztenciát, a nagyobb sebességet és termelékenységet, valamint a megnövekedett rendszer-üzemidőt.

Anyageltávolítás / megmunkálás / felületkezelés

A FANUC képfeldolgozó rendszerei versenyelőnyt kínálnak azáltal, hogy precíz hibaészleléssel biztosítják a minőségbiztosítást, zökkenőmentes automatizálást tesznek lehetővé a szállítószalagon vagy a tárolón lévő megbízható alkatrész-azonosítás révén, valamint optimalizálják a termelési hatékonyságot a valós idejű vizuális adatokon alapuló adaptív folyamatok lehetővé tételével.

Alkatrészek felismerése

A FANUC képalkotó rendszerei versenyelőnyt biztosítanak a minőségbiztosítás pontos hibaérzékelésével, a zökkenőmentes automatizálással, amely lehetővé teszi a megbízható alkatrész-azonosítással mind a szállítószalagon, mind a tárolóban, valamint a termelés hatékonyságának optimalizálásával a valós idejű vizuális adatok adaptív folyamatok beállításával.

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

FANUC robotok automatizálják a precíz autóipari folyamatot

Az autóipari alkalmazások a legigényesebb automatizálási feladatok közé tartoznak az egész iparban. Természetesen a gyors sebesség és a nagy termelékenység kulcsfontosságú mérőszámok, de ebben a konkrét projektben a pontosság és a megismételhetőség is fontos volt a prioritási listán. Ennyi követelmény mellett a FANUC ipari robotok voltak azok, amelyek megfeleltek a célnak.

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.
Mikron Plus

Nagyméretű gyűrűscsapágyak megmunkálásának automatizálása robotokkal

Egy robotcellát hoztak létre a nagyméretű gyűrű alakú csapágyak megmunkálására. Egy 210 kg-os teherbírású és 3D-s vizuális érzékelővel rendelkező FANUC R-2000𝑖C/210L robot rakodja be és ki egy függőleges CNC esztergába a gyűrűket. A Mikron Plus a FANUC CNC Servo Learning Oscillation nfunkcióját használta a hosszú forgácsok kisebb darabokra töréséhez. Ez a megoldás növelte a termelékenységet, csökkentette a költségeket, és biztosította a nagy pontosságot és minőséget, miközben minimalizálta a munkaerő-függőséget.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Nehéz emelés a teherautó-építéshez

Az NTM az éjszakai műszak automatizálása révén növelni tudta hulladékgyűjtő járműveinek gyártási kapacitását. Egy akár két tonnát is megemelni képes nagy teherbírású robot és egy hegesztőrobot alkalmazásával a vállalat finnországi üzeme most már éjszaka vagy hétvégén is tud személyzet nélkül dolgozni.

Megoldásaink más iparágak számára

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Gyártásautomatizálási megoldások minden gyártási folyamathoz

Iparágak az automatizáláshoz - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.