Nagy sebességű fúrás és menetelés
Emelje a megmunkálás színvonalát a FANUC-kal
A nagysebességű fúrás és menetfúrás számos előnnyel jár. A fejlett orsókkal és gyors szerszámváltókkal ezek a folyamatok gyors átmenetet biztosítanak a műveletek között, ami jelentősen csökkentett ciklusidőt és megnövelt áteresztőképességet eredményez. Sokoldalúságuk lehetővé teszi, hogy a feladatok széles skáláját kezeljék, így ideálisak a hatékonyság maximalizálására kompakt helyeken.
Inspirálódjon
Inspirálódjon mások sikeréből
Maximális rugalmasság és megbízhatóság a megmunkálásban a FANUC ROBODRILL segítségével
Az ARCUS ELEKTROTECHNIK egy FANUC ROBODRILL Plus-K automatizált megmunkálócellát alkalmaz összetett, nagy pontosságú energetikai alkatrészek gazdaságos gyártására, akár egyedi darabszámtól kezdődő sorozatok esetén is. A megoldás egy FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC megmunkálóközpontot kombinál egy FANUC LR Mate 200𝑖D robottal, amely a szerszámok és munkadarabok automatikus kezelését végzi. Ennek köszönhetően rugalmas, emberi beavatkozás nélküli gyártás valósítható meg gyors átállásokkal és minimális állásidő mellett.
A Vedos precíz munkát végez a FANUC ROBODRILL-lel
Amikor a nagy pontosság, a hatékonyság és a költségek közötti megfelelő egyensúlyt kell megtalálni, a precíziós alkatrészeket gyártó Vedos a FANUC ROBODRILL marógépeire támaszkodik.
Erős fogás a megmunkálásban: a ROBODRILL hatszoros kapacitásnövekedést hozott a Gripnek
A robotok iránti globális kereslet növekedésével a Grip GmbH-nak nagyobb megmunkálóközpont-kapacitásra volt szüksége a termelékenység növelése és a költségek csökkentése érdekében. A FANUC fejlett ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV megmunkálóközpontjait választották, amelyek sebességükről, pontosságukról, megbízhatóságukról és rugalmasságukról ismertek, akár egyetlen alkatrész-tétel esetében is. Ezek a gépek, amelyek egy FANUC robottal és egy innovatív szerszám- és munkadarab-kezelő rendszerrel rendelkeznek, lehetővé teszik a kis sorozatú és egyedi alkatrészek felügyelet nélküli gyártását. Ez a megoldás közel hatszorosára növelte a Grip GmbH megmunkálási kapacitását.
Az EUROEDIL gyorsabb vágási sebességet és nagyobb teljesítményt élvez a FANUC gépekkel
Az új FANUC gépeivel az EUROEDIL növelte vágási sebességét és teljesítményét, hogy ügyfelei növekvő mennyiségi igényeit ki tudja elégíteni. Ezenkívül a vállalat stancszerszámainak pontossága és precizitása is észrevehetően javult.
Alakítsa át az ipart a FANUC ROBODRILL-lel
Autóipar
Repülőgépipar
Elektronika
Orvosi
Műanyagok
Elektromos járművek
Minden iparág
Megoldásaink más alkalmazásokhoz
A hatékonyság, pontosság és termelékenység növelése a FANUC különböző alkalmazásokhoz kínált megoldásaival
A nagy pontosságú robotikától kezdve az intelligens automatizálásig, olyan megoldásokat kínálunk, amelyekkel fejlesztheti gyártási folyamatait.