ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus
Inspirálódjon
Inspirálódjon mások sikeréből
Nagy pontosságú, rugalmas megmunkálás a fogászati eszközök gyártásához
Az olaszországi Phentagon Lab Srl, a fogászati implantológia területére specializálódott vállalat, a FANUC ROBODRILL CNC megmunkálóközpont-technológia bevezetésével tovább fejlesztette megmunkálási képességeit. A beruházásnak köszönhetően a vállalat gyorsabb gyártást, nagyobb rugalmasságot és egyenletesen magas minőséget ér el az összetett fogászati megoldások előállítása során, még a nehezen megmunkálható anyagok esetében is.
Az EUROEDIL gyorsabb vágási sebességet és nagyobb teljesítményt élvez a FANUC gépekkel
Az új FANUC gépeivel az EUROEDIL növelte vágási sebességét és teljesítményét, hogy ügyfelei növekvő mennyiségi igényeit ki tudja elégíteni. Ezenkívül a vállalat stancszerszámainak pontossága és precizitása is észrevehetően javult.
A FANUC látási funkciókkal erősíti a ZAP-ot
Míg a megmunkálás nagymértékben profitálhat a gépkiszolgáló robotok alkalmazásából, a 3D kamerák használatával az intelligencia egy olyan extra szintje jelenik meg, amely autonóm gyártáshoz és a gyártók számára különleges előnyökhöz vezet.
FANUC robots enable 24/7 CNC machining at RADMOT
Automated CNC machining cells comprising various machine tools and robots require astute design and integration. So why not simplify the process by turning to the world’s most prominent manufacturer of both CNC machine tools and robots: FANUC. That was precisely the strategy of RADMOT, a major Poland-based provider of machining services when it wanted to implement a new CNC milling cell involving three machining centres and two robots that could run unmanned 24 hours a day, 7 days a week – without any collisions between robots.