Precíziós mérőműszer-megoldások munkadarab- és szerszámbeméréshez
Megosztás
A tapintásos mérés széles körben elismert módszer a szerszámgépek hatékonyságának, minőségének, képességeinek és pontosságának optimalizálására. Egyedi mérési megoldás kialakításához válasszon az alábbi mérőműszer-opciók közül. A megfelelő műszercsoportokat és kommunikációs technológiát az Ön egyedi igényei alapján választhatja ki. Emellett minden mérőrendszer telepíthető a gépasztal bal vagy jobb oldalára is.
Fő jellemzők
Dokumentumok
Fő jellemzők
A különböző átviteli technológiák fő jellemzői
Infravörös technológia
Az infravörös technológia lehetővé teszi a vezeték nélküli munkadarab-bemérést és szerszámbemérést gyors adatátvitellel, közvetlen rálátást igénylő kommunikációval.
Rádiófrekvenciás technológia
A rádiófrekvenciás (RF) technológia megbízható, vezeték nélküli, több tapintófejes szerszámbemérést tesz lehetővé a 2,4 GHz-es sávon keresztül.
Kábeles tapintófejek
A kábeles tapintófejek stabil, vezetékes kapcsolatot biztosítanak a szerszámbeméréshez és munkadarab-beméréshez. Ezek nyújtják a leggyorsabb mérési sebességet és a legmegbízhatóbb adatátvitelt.
Különböző tapintófej-típusok főbb jellemzői
Tapintásos mérőrendszerek
A tapintásos mérőrendszerek pontosan mérik a munkadarab meghatározott pontjait, így ideálisak 3D alkatrészek geometriai ellenőrzésére.
Érintésmentes mérőrendszerek
Az érintésmentes mérés fényt használ a méretek rögzítésére, így kiválóan alkalmas érzékeny, bonyolult alkatrészek és összetett geometriák mérésére. Rugalmas megoldást kínál különféle mérési igényekhez.
Dokumentumok
Letöltés további információkért
Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.