Skip to main content
Virtual show 2021. ROBOSHOT and robot LR MATE 200iD/7L

ROBOSHOT robot csomag

A ROBOSHOT fröccsöntőgép Robot csomag lehetővé teszi a FANUC robotok néhány lépésben történő telepítését. A robotok könnyen használhatók az alkatrészek be- és kirakodására, összeszerelésére, felszedésére és elhelyezésére, az ergonomikusan tervezett munkaterület pedig könnyű hozzáférést biztosít a gépekhez. További előny: minden FANUC termék ugyanazt a nyelvet beszéli, és közös szervovezérlő- és vezérlőplatformot használ, ami rendkívül egyszerűvé teszi a tanulást és a működtetést. A betétre fröccsöntéskor a ROBOSHOT kiegészíthető egy FANUC 6 tengelyes robottal, amely a FANUC 𝑖RVison rendszerrel van felszerelve, ami az intelligens látás terén szerzett 30 éves tapasztalat eredménye. Ezzel a technológiával felszerelve a robot elképesztő pontossággal és megismételhetőséggel veszi fel és helyezi el a betéteket. Tökéletes a kis alkatrészekhez, ez a megoldás nem igényel külső vezetést vagy rögzítést.

Inspirálódjon mások sikeréből

Ezek az esettanulmányok azt mutatják, hogy a ROBOSHOT egyszerű automatizálási képességei hogyan alakították át a különböző iparágakat, javítva a hatékonyságot, a minőséget és a versenyképességet értékes ügyfeleink számára.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

A kozmetikai gyártó felismerte a FANUC automatizálás szépségét

A törökországi Erkul Cosmetics számos minőségi és hatékonysági előnyt élvez, amelyeket a különféle nagy teljesítményű FANUC automatizálási termékek biztosítanak. Ez a gyorsan növekvő kozmetikai vállalat a FANUC megoldásai által nyújtott versenyképességi előnyökkel támogatva meghatározó mércéül szolgál ágazatában.