Elektromos járművek
Készen állunk a felmerülő igények kielégítésére
Az elektromos járművek iránti növekvő kereslettel együtt egyre gyorsabban növekszik az ilyen járművek és akkumulátoraik automatizált gyártásának iránti igény is. A FANUC az a vállalat, amelyhez a legtöbb autóipari vállalat fordul az automatizált gyártás legjobbjaiért. Erős és bizonyított eredményekkel rendelkezünk ebben az iparágban, és vezető szerepet töltünk be az elektromos járművek piacán.
Akár lapos, akár hengeres akkumulátorokról van szó, a FANUC automatizálási részlege kiválóan teljesít mind az akkumulátorcellák gyártásához, mind az akkumulátorcsomagok összeszereléséhez szükséges különféle feladatokban. Ez magában foglalja az olyan alapvető folyamatokat, mint az összeszerelés, az adagolás, a csavarozás, valamint az elektromos járművek akkumulátorainak moduláris összeszereléséhez szükséges alkalmazásokat, különösen a lítium-ion akkumulátorcsomagok gyártásában.
Sőt, a FANUC szakértelme az akkumulátorgyártáson túl kiterjed az elektromos járművek alkatrészeinek precíziós megmunkálására is, fejlett termékeink széles választékát felhasználva.
A megfelelő automatizálási megoldás minden elektromos járműalkalmazáshoz
Akkumulátorcella-gyártás
Az akkumulátorcellák gyártása tiszta és száraz környezetet igényel, mivel a cellában lévő víz jelentős minőségromláshoz és biztonsági kockázathoz vezet. Fedezze fel robotjaink széles választékát, amelyek alkalmasak mind a tiszta és száraz környezetben történő összeszerelési alkalmazások, mind az akkumulátorgyártási fázisra jellemző alkalmazások elvégzésére. Ezenkívül a FANUC megmunkálási megoldásokat kínál minden szükséges alkatrészhez.
Akkumulátorcsomag és modul gyártás
Az elektromos járművek lítium-ion akkumulátorainak gyártása, összeszerelése és előállítása számos automatizálási folyamatot igényel, hogy az egyes cellákból akkumulátormodulokká és -csomagokká alakítsák a terméket. A FANUC széles termékkínálata rugalmasságot biztosít az elektromos autóakkumulátor-gyártók számára, hogy optimalizálják folyamataikat azzal a teljesítménnyel és precizitással, amelyben a gyártók a belső égésű motorok gyártásának kezdete óta megbíznak a FANUC-ban.
EV hajtáslánc gyártás és motor összeszerelés
A színfalak mögött FANUC motorok és hajtások hajtják a szerszámgépeket, marógépeket és mozgásvezérlő eszközöket a motorgyártási és -összeszerelési folyamatban. A FANUC robotok és CNC berendezések egy közös platformon osztoznak – így gyorsan és egyszerűen integrálhatók.
Járműalkatrész-gyártás
A legszélesebb robotválaszték mellett a FANUC kiváló minőségű CNC vezérléseket és berendezéseket kínál az autóipari alkatrészek és gyári szerszámok gyártásához. Legyen szó fúrásról, marásról, menetvágásról, furatolásról, összetett megmunkálásról vagy huzalos edm vágásról, a FANUC rendelkezik olyan megoldással, amellyel javíthatja a ciklusidőt és növelheti az áteresztőképességet. A rendkívül megbízható és a végső pontosságra tervezett FANUC termékek a feladatok széles skálájára is testre szabhatók.
Megoldásaink más iparágak számára
Gyártásautomatizálási megoldások bármilyen gyártási folyamathoz
Iparágak az automatizáláshoz - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.