Skip to main content
The FANUC M-900/360-27B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/360E

Az M-900𝑖B/360E robot rugalmas kezelési és pozicionálási képességeket kínál. Figyelemre méltó, akár 360 kg-os hasznos teherbírása révén kompakt tervezésével értékes helyet takarít meg, miközben kiválóan teljesít az összeszerelési, alkatrészátadási és rakodási alkalmazásokban. A padlóra és mennyezetre történő szerelési lehetőségekkel a legkülönbözőbb gyártási elrendezésekhez igazítható. A pontos kezelés és a gyorsabb ciklusidő érdekében 6 tengellyel felszerelt, továbbfejlesztett hűtőrendszere pedig még nagyobb terhelés mellett is hatékony működést biztosít.
Robot teherbírás
360 kg
Robot kinyúlás
2655 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Nehéz terhelések zord környezetben

A "kompakt csukló" tervezés megvédi a motorokat a hőtől és a zord környezettől, és a jobb hűtés révén nagyobb terhelést és üzemciklusokat biztosít.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Opcionális súlyos por- és folyadékvédelem (SDLP)

Fejlett por- és folyadékvédelmi csomagunkkal frissítheti a készüléket, hogy tökéletes teljesítményt nyújtson zord környezetben, biztosítva a tartósságot és a megbízhatóságot.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximális rugalmasság

Növelje a rugalmasságot a mennyezeti, padló- vagy tetszőleges szögbeni rögzítési lehetőségekkel, így tökéletes választás olyan szűk helyekre, ahol a rugalmasság elengedhetetlen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
360 kg
Robot kinyúlás
2655 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

M-900 sorozat

Bizonyított tartósság és megbízhatóság nehéz hasznos teher esetén. Fedezze fel az M-900 sorozatot most!

Inspirálódjon

Get Inspiration from Other's Success

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.
E. Bruderer Maschinenfabrik AG

Teljesen automatikus szerszámgép-kezelés integrált sínnel mint 7. tengellyel

A kihívás az volt, hogy automatizálják a nyersdarabok betöltését és a kész alkatrészek eltávolítását két nagy esztergáló-maró központból, miközben azok továbbra is hozzáférhetők maradnak a munkavállalók számára. A Roth Technik ezt úgy oldotta meg, hogy egy FANUC M-900𝑖B/360E kart telepített egy felső sínre, automatikus megfogóváltással. Ez az automatizálás lehetővé teszi a Bruderer számára, hogy naponta gépenként öt órával gyorsabban végezze el a feladatokat, lehetővé téve az éjszakai és hétvégi felügyelet nélküli termelést.