Skip to main content
FANUC Positioners

Szervopozicionáló

Többet tehet - A FANUC szervopozicionálók megnyitják a lehetőségeket, és lehetővé teszik, hogy többet tegyen a FANUC robotjával. A modellek 9000 kg-ig terjedő hasznos tehertartományt fednek le, és az Ön igényeitől függően különböző sebességet és rugalmasságot kínálnak. Élesítse versenyelőnyét és növelje termelékenységét a FANUC szervopozicionálóival olyan alkalmazásokhoz, mint például az ívhegesztés, amelyek maximális szerszámkészséget és sebességet igényelnek.

Egyszerű programozás

ROBOGUIDE is the leading offline programming robot simulation software for FANUC robots.

ROBOGUIDE

A FANUC szervopozicionálók nagyobb rugalmasságot kínálnak az alkalmazások széles skáláján. Beállításuk és programozásuk gyors és egyszerű a dedikált FANUC-szoftvereknek és a FANUC ROBOGUIDE azonnal használható offline programozási lehetőségeinek köszönhetően.

Letöltés további információkért

Lehetőségeinkben letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Nem találta meg, amit keres?

Vegye fel velünk a kapcsolatot, és fedezze fel személyre szabott kiegészítő tengelyek hardver/szoftvercsomagjainkat, hogy megépíthesse saját robotpozicionálóját.

Akár 72 kiegészítő tengely egyidejű vezérléseAkár 4 robot egyidejű vezérléseAkár 24 kW motorteljesítmény és akár 130 Nm szakaszos nyomatékSzámos szoftverfunkció áll rendelkezésre: Koordinált mozgás, Root Pass Memorization, Dinamikus felhasználói keret és még sok más.