FANUC ipari robotok
Forradalmasítsa a termelékenységet élvonalbeli ipari robotokkal
A robotika területén szerzett több mint 40 éves tapasztalatunkra építve világszerte segítünk a gyártóknak abban, hogy az intelligens gyári automatizálás révén könnyedén elérjék termelési céljaikat. Ipari robotkarjainkat úgy terveztük, hogy a legkülönbözőbb alkalmazások és iparágak igényeit szolgálják ki, egyszerű kezelhetőséget, páratlan rugalmasságot és megbízhatóságot, akár 2,3 tonnás hasznos teherbírást kínálnak, akár 4,7 méteres maximális kinyúlással.
Akár egy feltörekvő vállalkozásról van szó, amely az automatizálási útját szeretné megkezdeni, akár egy nagy gyártó vállalatról, amely a termelékenység növelésére törekszik, a FANUC robotok szinte minden elképzelhető módon támogatják Önt a termelésben.
Minden szükséges feladatra alkalmas ipari robotok
Robot kínálat
Csuklós robotok
Kollaboratív robotok
Ívhegesztő robotok
Raklapozó robotok
Festőrobotok
SCARA robotok
DELTA robotok
Élelmiszer- és tiszatéri robotok
ESD-kompatibilis FANUC robotok
Találja meg az ideális FANUC ipari robotot az Ön gyártási igényeihez
A kompakt asztali robotoktól a rendkívül robusztus robotokig, amelyek a legnehezebb hasznos teherrel is megbirkóznak - A 21 sorozat és több mint 100 speciális modellel a piacon elérhető ipari robotok legnagyobb választékát kínáljuk, hogy minden igényt, alkalmazást vagy iparágat lefedjen.
Robotkereső eszközünk segítségével találja meg az Önnek megfelelő FANUC robotot.
Robotos munkafolyamatainak egyszerűsítése kiegészítő termékeinkkel
Robotvezérlő R-30iB Plus
Robot tartozékok a könnyebb testreszabáshoz
Rendkívül sokoldalú robot szoftvercsomag
ROBOGUIDE szimulációs szoftver: 3D robot szimuláció
Hatékony támogatás és szerviz minden FANUC termékhez
Az Ön termelékenységét személyre szabott támogatási megoldásokkal helyezzük előtérbe a robotikai igényeihez. A prediktív karbantartástól kezdve, a pótalkatrészek rendelkezésre állásáig, amíg a termék használatban van, biztosítjuk, hogy a termék teljes életciklusa alatt zökkenőmentesen működjön. Szervizigényétől függetlenül számíthat ránk, hogy gyártósorai hatékonyak és nyereségesek maradnak.
Inspirálódjon
Inspirálódjon mások sikeréből
A FANUC robot a gazdaságban
A Green Servicesnél a nehéz emelés és a fizikai megterhelés mára a múlté. A FANUC robottal ellátott automatizált palettázó rendszer ma biztonságos és produktív működést biztosít.
Nehéz emelés a teherautó-építéshez
Az NTM az éjszakai műszak automatizálása révén növelni tudta hulladékgyűjtő járműveinek gyártási kapacitását. Egy akár két tonnát is megemelni képes nagy teherbírású robot és egy hegesztőrobot alkalmazásával a vállalat finnországi üzeme most már éjszaka vagy hétvégén is tud személyzet nélkül dolgozni.
A páraelszívó gyártója kiaknázza a FANUC robotok előnyeit
A FANUC és a páraelszívókat gyártó Silverline közötti együttműködés, amely 2015-ben egy speciális automatizált ragasztási projekttel kezdődött, mára összesen 17 robot munkájához vezetett a vállalat törökországi gyárában. A FANUC rendszeresen lát ilyen eredményeket, ahol a robotokba való első befektetés alapján szinte azonnal felismerik, hogy a gyártás teljesen új teljesítményszinteket érhet el.
A kozmetikai gyártó felismerte a FANUC automatizálás szépségét
A törökországi Erkul Cosmetics számos minőségi és hatékonysági előnyt élvez, amelyeket a különféle nagy teljesítményű FANUC automatizálási termékek biztosítanak. Ez a gyorsan növekvő kozmetikai vállalat a FANUC megoldásai által nyújtott versenyképességi előnyökkel támogatva meghatározó mércéül szolgál ágazatában.
A FANUC robotok segítenek a maszkgyártónak szembenézni a kihívásokkal
Amikor a termelési kereslet rövid időn belül drámaian megnő, a robotok és az automatizálás sokkal gyorsabban segíthetnek a követelmények kielégítésében, mint azt sokan gondolnák. Ez az eredmény azonban nagyban függ a könnyen telepíthető, programozható és üzembe helyezhető robotok kiválasztásától.
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Ívhegesztés
Összeszerelés
Gépkiszolgálás
Anyagmozgatás
Festés
Raklapozás
Ponthegesztés
Kamerás (optikai) ellenőrzés
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás az autóiparban
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
Elektronika
Elektromos járművek
Raktározás, Logisztika, Postai és Csomagküldő Szolgáltatások
Lépjen kapcsolatba
Ha többet szeretne megtudni robotjainkról, vagy szeretne ingyenes árajánlatot kérni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.