ROBOSHOT szoftver áttekintés
A FANUC innovatív szoftvere lehetővé teszi, hogy a ROBOSHOT fröccsöntőgépében rejlő teljes potenciált kiaknázza.
- Standard szoftver
- Választható szoftver
Standard szoftver
Kiválóságra tervezve
Kommunikáció
VNC ( Virtual Network Computing )
Használja a VNC ROBOSHOT opciót, hogy a segédüzemi berendezésekhez kapcsolódjon Ethernet-en keresztül, megkönnyítve azok képernyőjének megjelenítését a ROBOSHOT kijelzőjén integrálva.
AI funkciók
AI adagolás (AI Metering)
AI adagolás vezérlés: Forradalmasítsa a fröccsöntést intelligens és pontos anyagmenedzsmenttel. Használja ki a mesterséges intelligencia (AI) erejét a ROBOSHOT-ban, és tapasztalja meg az irányítás ...
AI funkciók
AI szerszám védelem
Az AI szerszám védelem funkció forradalmasítja a fröccsöntő szerszámok védelmét. Ez az intelligens rendszer fejlett nyomatékszabályozási technológiát alkalmaz, hogy páratlan védelmet nyújtson a sze...
AI funkciók
AI Kilökővédelem
A ROBOSHOT AI Kilökővédelem egy élvonalbeli rendszer, amelyet úgy terveztek, hogy megvédje a szerszámokat és minimalizálja az állásidőt. Ez az innovatív technológia nyomatékszabályozást használ a p...
Pontosság javítása
Precíziós adagolás II
A funkció pontos dekompressziót biztosít a csiga ellenkező irányba forgatásával, ami egyenletes anyagmennyiséget biztosít és csökkenti az alkatrész súlyának ingadozását.
Pontosság javítása
Precíziós adagolás III
Ez a funkció optimalizálja a plasztifikáló folyamatot a konzisztens anyagtulajdonságok és az alkatrészminőség érdekében a térfogat ellenőrzése, a nyomás és a dekompresszió beállítása, valamint a hi...
AI funkciók
AI nyomásgörbe
Ez a funkció biztosítja a konzisztens, pontos fröccsöntést olyan alkalmazásoknál, mint például a lencsék. Intelligens nyomásprofilja alkalmazkodik az anyag/hőmérséklet változásaihoz, stabil fröccsö...
AI funkciók
AI szíjfeszesség monitor (AI Belt Tension Monitor)
Az AI szíjfeszesség monitor a FANUC ROBOSHOT funkciója, ami automatikusan méri a szíjfeszességet a záró-, befecskendező-, adagoló- és kilökőtengelyeken. Észleli a csökkenést és jelzi a karbantartás...
Választható szoftver
Szabja testre a gépét
Kommunikáció
OPC UA (kiegészítő kommunikáció)
A csatlakozások előkészítése befejeződött. Az OPC UA támogatja a hőmérséklet-szabályozó berendezésekkel való kommunikációt (EUROMAP82.1 szabvány szerint), így biztosítva a zökkenőmentes integrációt.
Kommunikáció
EUROMAP77 Kapcsolat
A ROBOSHOT gép adataihoz az EUROMAP77 kapcsolaton keresztül férhet hozzá, amit a ROBOSHOT-LINK𝑖2 OPC UA támogatott opciója könnyít meg. Lehetővé teszi a minőség ellenőrzési adatok és a fröccsöntési...
Automatizálás
FL-net (FANUC robot kapcsolat)
Egyszerű csatlakozás az FL-NET-hez, egy Ethernet-alapú terepibuszhoz az adatmegosztáshoz, amely lehetővé teszi a biztonsági jelek továbbítását a vezérlők között. A ROBOSHOT CNC-vezérlés leegyszerűs...
AI funkciók
AI Visszaáramlás monitor (AI Backflow Monitor)
Jelezze előre az csúszó vagy záró gyűrűk kopását, és ütemezze a karbantartást könnyedén. Ez az innovatív funkció vizuálisan jeleníti meg a zárási jellemzőket és a kopást, lehetővé téve a proaktív f...
Ellenőrzés
ROBOSHOT-LINK𝑖2
Műanyaggyártó létesítményének távoli felügyelete - a ROBOSHOT-LINK𝑖2 egy minőséginformáció kezelő eszköz, amely lehetővé teszi a ROBOSHOT adatok megjelenítését. Akár 1000 ROBOSHOT fröccsöntőgép is ...