FL-net (FANUC robot kapcsolat)
Megosztás
Egyszerű csatlakozás az FL-NET-hez, egy Ethernet-alapú terepibuszhoz az adatmegosztáshoz, amely lehetővé teszi a biztonsági jelek továbbítását a vezérlők között. A ROBOSHOT CNC-vezérlés leegyszerűsíti az integrációt, csökkentve a hibalehetőségeket.
További lehetőségek kiválasztása itt
Esettanulmányok
Kapcsolódó termékek
Inspirálódjon mások sikeréből
Poloplast
Optimalizált erőforrások és fenntartható formázás a FANUC-nak köszönhetően
Az élelmiszer-csomagolóiparban a termelésnek gyorsnak, megbízhatónak és tisztának kell lennie. Nem csoda, hogy a Poloplast a FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgépeit választotta. Az azonnali hatékonyságnövelés és energiamegtakarítás mellett a gépek fejlett szoftverfunkciói lehetővé teszik a vállalat számára a termelékenység további monitorozását és növelését, miközben bővítheti biológiailag lebomló termékeinek kínálatát.
Tökéletes megoldás az Ön alkalmazásához
ROBOSHOT robot csomag
A ROBOSHOT fröccsöntőgép Robot csomag lehetővé teszi a FANUC robotok gyors és egyszerű telepítését néhány lépésben. A robotok hatékonyan használhatók alkatrészek be- és kirakodására, összeszerelésre, felszedésre és elhelyezésre, miközben az ergonomikus munkaterület biztosítja a kényelmes és akadálymentes hozzáférést a géphez.
Beillesztett öntvények
A ROBOSHOT-tal és robotjainkkal kompatibilis betétes öntés precíz programozást használ az alkatrészek szerszámokba való beillesztéséhez, kiküszöbölve a kézi igazítási lépések szükségességét - ami a sikeres integráció egyik döntő tényezője.
LR Mate sorozat
Könnyű és kompakt kialakításával a FANUC LR Mate robot sorozatunk a bizonyíték arra, hogy a nagy teljesítmény kis méretben is megvalósítható. Ismerje meg a legsokoldalúbb, intelligens robotot!
M-10 sorozat
Vékony, gyors, sokoldalú — a FANUC M-10 sorozat ideális választás kis hasznos teherbírású alkalmazásokhoz, ahol elsődleges szempont a sebesség. A kábelbe integrált kar és az üreges csuklókialakítás kompakt, letisztult felépítést biztosít, így a robot könnyedén és hatékonyan működik még szűk, korlátozott munkaterületeken is.
M-20 sorozat
A FANUC M-20 sorozat a teljesítményre és megbízhatóságra fókuszál. Céltudatos kialakítása révén a robot funkcionalitása jelentősen javul, miközben minden segédvezeték és kábel diszkréten a kar belsejében fut, így elkerülhetők a beakadásból, szakadásból vagy kopásból adódó problémák. Az M-20 ideális megoldás többféle anyag kezelésére, különösen közepes hasznos teherbírású alkalmazások esetén, ahol a megbízhatóság és a sokoldalúság alapkövetelmény.