ROBOCUT megelőző karbantartás
Megosztás
A ROBOCUT megelőző karbantartása maximalizálja az üzemidőt, és minimálisra csökkenti az állásidőt. Az alábbiakban részletes áttekintést talál arról, hogy mit ért a FANUC megelőző karbantartás alatt. A karbantartási időközök egyeztetés után az ügyfélspecifikus, üzemeltetési követelményekhez igazodnak (kb. 2000 üzemóránként vagy évente 1x).
- Legfontosabb előnyök
- Fő jellemzők
- Dokumentumok
Legfontosabb előnyök
Előnyök az Ön vállalkozása számára
Maximális üzemidő
A megelőző karbantartás biztosítja, hogy ROBOCUT gépe csúcsteljesítményen üzemeljen, minimalizálva a váratlan állásidőket. Ez azt jelenti, hogy vállalkozása költséges megszakítások nélkül tudja fenntartani a magas szintű termelékenységet.
Javított hatékonyság
A rendszeres karbantartási időközök betartásával jelentősen csökkentheti a gépek állásidejét. Ez jobb hatékonyságot és költségmegtakarítást jelent az Ön működése számára.
Az ipari szabványoknak való megfelelés
Ez a minőség iránti elkötelezettség biztosítja, hogy az Ön ROBOCUT gépe megfelel az ipari szabványoknak, valamint biztonságosan és megbízhatóan működik.
Testre szabott karbantartási intervallumok
A karbantartási időközöket konzultációt követően az Ön egyedi üzemeltetési követelményeihez igazítjuk. Ez a személyre szabott megközelítés azt jelenti, hogy akkor kap karbantartást, amikor arra szükség van, ami segíthet meghosszabbítani a gép élettartamát és csökkenteni a felesleges szervizeléseket.
Átfogó karbantartási ellenőrző lista
A megelőző karbantartási szolgáltatás az Ön ROBOCUT gépének különböző aspektusaira terjed ki, beleértve a kenést, a biztonsági berendezéseket, az ütközésvédelmet, a huzaladagolót, a CNC-vezérlést, a munkateret és még sok minden mást. Ez az átfogó ellenőrző lista biztosítja, hogy minden kritikus alkatrész ellenőrzésre és karbantartásra kerüljön, hozzájárulva ezzel a berendezés hosszú élettartamához és megbízhatóságához.
Fő jellemzők
Az Ön sikeréhez tervezett funkciók
Általános
A rendszeres karbantartás magában foglalja a funkcióvizsgálatot, a kenést, a ventilátor és a biztonsági berendezések ellenőrzését, valamint a különböző alkatrészek, például a huzalvezetők, a szűrők és az érzékelők tisztítását és ellenőrzését. Magában foglalja továbbá a feszítés, a kiegyenlítés és a tömítések ellenőrzését és beállítását. Emellett az akkumulátorok cseréje, az adatmentések és a szoftverfrissítések elengedhetetlenek a huzalos edm műveletek megszakítás nélküli pontosságának biztosításához.
Gépek (általános)
A FANUC ROBOCUT megelőző karbantartás olyan létfontosságú feladatokat foglal magában, mint az összes tengely alapos kenése a kopás csökkentése érdekében, a biztonsági berendezések rendszeres ellenőrzése a kezelő védelme érdekében, valamint az összes tengely pontos mozgásának ellenőrzése. Ezek az intézkedések más alapvető ellenőrzésekkel együtt hozzájárulnak a gépek hosszú élettartamához és egyenletes teljesítményéhez, maximalizálják az üzemidőt és biztosítják a kiváló megmunkálási eredményeket.
CNC vezérlő
A FANUC ROBOCUT CNC vezérlőegységének megelőző karbantartása elengedhetetlen a zavartalan működéshez. Ez magában foglalja a kritikus adatok rendszeres biztonsági mentését, az adatmegőrzéshez szükséges működőképes akkumulátor biztosítását, alapos állapotellenőrzést az esetleges rendellenességek azonosítása érdekében, valamint a hűtőventilátor ellenőrzését az optimális hőmérséklet-szabályozás érdekében. Ezek a feladatok más alapvető intézkedésekkel együtt biztosítják a CNC vezérlő megbízhatóságát, csökkentik az adatvesztés kockázatát, és fenntartják a megmunkálási folyamatok pontosságát, növelve az általános termelékenységet és teljesítményt.
Automatikus huzal adagoló
Az AWF karbantartása magában foglalja az AWF-mechanizmus aprólékos tisztítását és beállítását, a fékhenger rendszeres ellenőrzését. Emellett a huzalfeszítés mérése és szükség esetén beállítása is elengedhetetlen. Ezek az átfogó intézkedések más alapvető feladatokkal együtt biztosítják az AWF megbízhatóságát, hozzájárulva a következetes és pontos WEDM műveletekhez, csökkentve a fennakadások számát és fenntartva a kiváló teljesítményt.
Munkatartály
A FANUC ROBOCUT munkaterében rutinszerű karbantartása létfontosságú a hatékony működéshez. Ez magában foglalja az ajtó tömítésének ellenőrzését sérülések szempontjából, a tömítőlemez biztonságos tömítésének biztosítását, valamint a vízszintérzékelő karbantartását a pontos vízszint-szabályozás érdekében. Ezek a lépések, valamint más szükséges ellenőrzések és tisztítások garantálják a megszakítás nélküli és megbízható megmunkálási teljesítményt.
Tartalmazott alkatrészek
A FANUC ROBOCUT megelőző karbantartási szolgáltatása tartalmazza a legfontosabb alkatrészek cseréjét: az enkóder és CNC akkumulátorok, zsír, csapágyak, tömítések, légszűrők és elektródák. Ezek az alkatrészek létfontosságúak a megszakítás nélküli, nagy pontosságú WEDM műveletekhez.
Jelentés
A FANUC ROBOCUT karbantartását követően átfogó jelentés készül. Ez magában foglal egy éves állapotjelentést vagy PM-jelentést, amely részletezi a gépek állapotát és a teljesítményt. Ezen kívül egy záró megbeszélést vagy konzultációt is felajánlunk, hogy minden aggályra vagy kérdésre válaszoljunk, biztosítva az átláthatóságot és az ügyfél elégedettségét a gép karbantartásával és teljesítményével kapcsolatban.
Dokumentumok
Letöltés további információkért
Lehetőségeinkben letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.