ARC Mate sorozat
Nagy teljesítményű hegesztés kis lábnyommal
A kifejezetten ívhegesztési alkalmazásokhoz tervezett FANUC ARC Mate hegesztőrobotok a robotika és a hegesztés területén szerzett sokéves tapasztalat eredménye. ARC Mate termékcsaládunk számos modellt tartalmaz, amelyek hasznos terhelhetősége akár 35 kg és a kinyúlás akár 2,2 m, és alkalmasak az ívhegesztési, lézerhegesztési, forrasztási és vágási alkalmazások széles körére. A FANUC számos eszközt fejlesztett ki a FANUC ARC Mate robotok sokoldalúságának növelésére, és segít hatékonyabbá és jövedelmezőbbé tenni a folyamatokat.
Inspirálódjon
Get Inspiration from Other's Success
Nehéz emelés a teherautó-építéshez
Az NTM az éjszakai műszak automatizálása révén növelni tudta hulladékgyűjtő járműveinek gyártási kapacitását. Egy akár két tonnát is megemelni képes nagy teherbírású robot és egy hegesztőrobot alkalmazásával a vállalat finnországi üzeme most már éjszaka vagy hétvégén is tud személyzet nélkül dolgozni.
Securely Welded With the FANUC ARC Welding Robot
Robots are ideal for the automation of welding tasks. Their high-quality work becomes even more amazing when large welding components come into play.
A FANUC CRX kobotja növeli a gyártási rugalmasságot
A Bonvicini Carpenteria ma még magasabb minőségi és rugalmassági szintet ér el. A vállalat rugalmasan válogathat az automatizálási megoldások között, amikor a termelési volumen azt diktálja. A Bonvicini Carpenteria különösen az egyszerű és gyors robotprogramozás előnyeit használja ki olyan funkciókkal, mint a drag and drop funkció és az egyszerű táblagépes kezelőfelület.