Skip to main content
The FANUC ARC Mate/12-23D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120𝑖D/12L

Az ARC Mate 120𝑖D/12L egy hosszú karú ívhegesztő robot, amely nagyobb munkadarabok megmunkálása esetén nagyobb kinyúlást biztosít, miközben a kiemelkedő tengelysebesség és precizitás optimális eredményeket biztosít. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy a meghosszabbított felső karnak köszönhetően nagyméretű alkatrészek hegesztésére is képes. Könnyedén fenntartja a tisztaságát sima felületeivel, csökkentve a szennyeződések felhalmozódását. A karcsú, ívelt J2 kar minimalizálja az üközéseket, míg a nagy merevség kiváló ismételhetőséget biztosít. A teljesen integrált hegesztési csomag és a kábelelvezetés megkönnyíti az esetleges szervizelést a zökkenőmentes termelékenység érdekében.
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
2272 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű programozás

Egyszerű programozás és telepítés a teljesen integrált hegesztőrendszernek és kábelkezelő rendszernek köszönhetően, amely megakadályozza a beakadást.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Üreges csukló a hatékony elvezetésekhez

Profitáljon a nagy 57 mm-es üreges csuklón keresztül történő könnyed kábelvezetésből, amely lehetővé teszi a további közművek, például levegőcsövek, varratkövető érzékelők vagy optikai kábelek számára.
Pictogram for Reach ArcWelding (Robot) in black. SVG format.

Nagy munkaterület

Használja ki az ARC Mate termékcsalád leghosszabb, 2272 mm-es kinyúlását olyan ívhegesztési alkalmazásokhoz, ahol a kinyúlás a legfontosabb.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Csökkentett ütközési kockázat

Minimalizálja az ütközésket a karcsú, ívelt robotkar, amely ideális a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken történő hegesztéshez.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Ideális a piszkos hegesztési vagy vágási alkalmazásokhoz, a csuklótengelyek IP67-es védettsége megvédi a robotot a nedvességtől és a portól, az extra sima felületek pedig minimalizálják a beszennyeződést.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
12 kg
Robot kinyúlás
2272 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate sorozat

Kifejezetten ívhegesztési alkalmazásokhoz készült. Fedezze fel ARC Mate sorozatunkat most!

Inspirálódjon