Skip to main content
Image of Dual Station H-Frame Positioner. 1500 kg version.

Pozícionáló rendszerek

A robotizált hegesztésnél a pontosság, az ismételhetőség és az alkatrészek hozzáférhetősége kritikus fontosságú az egyenletes, kiváló minőségű eredmények eléréséhez. A FANUC ipari pozicionáló rendszerek portfólióját kifejezetten a fejlett hegesztési automatizálási igényeinek kielégítésére tervezték. A FANUC robotokkal és vezérlőkkel való zökkenőmentes integrációra tervezett pozicionálók lehetővé teszik a szinkronizált többtengelyes mozgást, az optimális pisztolyszögeket és a stabil alkatrészkezelést a legkülönbözőbb munkadarabok esetében. A különböző változatokban kapható FANUC pozicionálók biztosítják az alkatrészek ideális tájolását, csökkentik a hegesztési hibákat, és növelik az általános termelékenységet.

Egyszerű programozás

ROBOGUIDE is the leading offline programming robot simulation software for FANUC robots.

ROBOGUIDE

A FANUC szervopozicionálók nagyobb rugalmasságot kínálnak az alkalmazások széles skáláján. Beállításuk és programozásuk gyors és egyszerű a dedikált FANUC-szoftvereknek és a FANUC ROBOGUIDE azonnal használható offline programozási lehetőségeinek köszönhetően.

További információk letöltése

A letölthető dokumentumok értékes műszaki adatokat nyújtanak, amelyek segítik a döntéshozatalt és maximalizálják a FANUC termékek hatékony használatát.