Skip to main content
This composite image shows the wide product range of FANUC (FA, Robots and ROBOMACHINES) in a white hall background. High resolution image.
Corporate,  hall background,  product range,  white
Product range...

Termék áttekintés

A FANUC a világ vezető gyártóipari automatizálás szállítója, beleértve a CNC- és mozgásvezérlést, a robotikát és a megmunkálóközpontokat.

CNC vezérlések és hajtások

A FANUC CNC megoldást kínál a több tengelyt és több pályát érintő igényes megmunkálási műveletekre. A FANUC CNC a nagyon kicsi és a nagyon nagy munkadaraboktól, a nagyon puha és a nagyon kemény anyagokig ideális egyensúlyt biztosít a legnagyobb pontosság, a hibátlan felületi minőség és a lehető legrövidebb ciklusidő között.

Ipari robotok

Több mint 50 éves robotikai szakértelmünkre támaszkodva világszerte intelligens gyári automatizálást biztosítunk a gyártóknak sokoldalú ipari robotkarjaink segítségével, amelyek akár 2,3 tonna hasznos terhet is elbírnak, és akár 4,7 méteres karkinyúlással rendelkeznek.

Kollaboratív robotok

Miért érné be kevesebbel, ha többet is kaphat? Kollaboratív robotjaink több választási lehetőséget, nagyobb hasznos terhet, nagyobb hatótávolságot és nagyobb sebességet kínálnak, mint bármely más kobotsorozat a piacon.

ROBODRILL kompakt CNC megmunkálóközpontok

A FANUC ROBODRILL függőleges megmunkálóközpontok kivételes minőséget és pontosságot biztosítanak a legrövidebb ciklusidővel, nagy sebességű teljesítményt, hatékonyságot és továbbfejlesztett modelleket kínálnak, amelyek 0,7 másodperces szerszámcsere-idővel rendelkeznek.

ROBOSHOT elektromos fröccsöntő gépek

A FANUC ROBOSHOT teljesen elektromos fröccsöntőgépek az esztergálás és marás legkorszerűbb CNC precíziós technológiáját alkalmazzák az elektromos fröccsöntés területén.

ROBOCUT huzalos EDM gépek

A FANUC ROBOCUT huzalszikraforgácsoló szerszámgépek makulátlan felületeket, hihetetlen pontosságot, 10 másodperces automatikus menetvágást, hosszú átlagos meghibásodások közötti időt, alacsony karbantartást és kiváló üzemidőt biztosítanak. Úgy tervezték őket, hogy időt takarítsanak meg és csökkentsék az egységköltségeket.

IIOT megoldások

A FANUC egyesíti az automatizálást a fejlett analitikával, hogy intelligensebb és gyorsabb üzleti döntéseket hozzon az ipari vállalatok számára, méretüktől függetlenül. Fedezze fel a skálázható IIoT termékeket, amelyek a jobb gyártási minőség, teljesítmény, üzemidő és teljes berendezéshatékonyság (OEE) révén növelik a gyártás hatékonyságát.

CNC vezérlések és hajtások

A FANUC CNC megoldást kínál a több tengelyt és több pályát érintő igényes megmunkálási műveletekre. A FANUC CNC a nagyon kicsi és a nagyon nagy munkadaraboktól, a nagyon puha és a nagyon kemény anyagokig ideális egyensúlyt biztosít a legnagyobb pontosság, a hibátlan felületi minőség és a lehető legrövidebb ciklusidő között.

Image showing Technical support leaving to support customer on site.

Bárhol is van ránk szüksége, mi ott vagyunk Önnek

A FANUC-nál hiszünk a Service First filozófiában.

Ez nem csak egy szlogen. Ez egy elkötelezettség Ön - értékes vásárlónk - felé, hogy a FANUC a termékek teljes élettartama alatt támogatást nyújt, biztosítva a pótalkatrészek elérhetőségét és a helyi szervizszolgáltatást világszerte.

Bízzon ígéretünkben és tegyen próbára!

Bízzon ígéretünkben és hívjon ki minket!