SCARA sorozat
Ismerje meg SCARA sorozatunkat
A 4 tengelyes SCARA robotok családja 20 kg-ig terjedő hasznos teherbírású és 1100 mm-ig terjedő kinyúlású modelleket tartalmaz. A dedikált modellek fehér epoxi bevonattal, IP54-es védettséggel, NSF-H1 élelmiszeripari-minőségű zsírral és rozsdaálló csavarokkal rendelkeznek, így ideális választás élelmiszeripari és tisztatéri alkalmazásokhoz.
Inspirálódjon mások sikeréből
A FANUC robotok segítenek a maszkgyártónak szembenézni a kihívásokkal
Amikor a termelési kereslet rövid időn belül drámaian megnő, a robotok és az automatizálás sokkal gyorsabban segíthetnek a követelmények kielégítésében, mint azt sokan gondolnák. Ez az eredmény azonban nagyban függ a könnyen telepíthető, programozható és üzembe helyezhető robotok kiválasztásától.
Placing Plastic Injection-Moulding into Packing Trays
Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.
Loading & Unloading, Flex Feeding, and Inspection in a Single Cell
Vernay is globally renowned for flow control solutions, producing over a billion rubber valve components annually across Asia, the Americas, and Europe. Their critical products, used in devices like respirators and EV battery systems, must meet the highest quality standards with zero defects.