SR-6𝑖A/C Food/Clean
Megosztás
A kifejezetten tisztatéri és élelmiszeripari alkalmazásokhoz tervezett SR-6𝑖A/C megfelel az ISO 5. osztályú szabványoknak. Fehér epoxi bevonattal és élelmiszeripari-minőségű zsírral van ellátva. Kiváló választás a 6 kg-ig terjedő hasznos teherbírást igénylő anyagmozgatási, pakolási, valamint csomagolási alkalmazásokhoz. A FANUC SCARA termékcsalád többi modelljéhez hasonlóan ez is teljes 360°-os tartományban biztosítja a sebességet és a pontosságot. Kisméretű talapzatának és integrált szolgáltatásainak köszönhetően kompakt, jelentősen csökkentve a környező berendezésekkel való interferenciát. Ez a robot optimális választás olyan iparágak számára, amelyek automatizált folyamataikban szigorú tisztaságot és pontosságot követelnek meg.
Robot teherbírás
6 kg
Robot kinyúlás
650 mm
Tengelyek
4
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Összeszerelés
Robotokkal automatizálja az összeszerelési folyamatokat, hogy jelentős előnyöket érjen el a kézi módszerekkel szemben. Biztosítson páratlan pontosságot és minőséget, csökkentve a hibákat és garantálva a kiváló terméket. Növelje a gyártási kapacitását a folyamatos, működés lehetővé tételével, ami növeli az áteresztőképességet. Növelje a hatékonyságot, a minőséget és a biztonságot, így az automatizálás stratégiai befektetéssé válik bármely gyártási művelet számára.
Kamerás (optikai) ellenőrzés
A Vision technológia képalapú automatizált rendszerekkel javítja a gyártási folyamatokat, amelyek pontosan vizsgálják és elemzik a tárgyakat. A fejlett Vison megoldások a legmodernebb kamerákat, érzékelőket és szoftvereket használják a képek rögzítésére és feldolgozására, a hibák felismerésére, a méretek ellenőrzésére és annak biztosítására, hogy termékei megfeleljenek a legmagasabb minőségi előírásoknak.
Anyagmozgatás
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!
Elektronika
Automatizálási megoldásokat kínálunk az elektronikai gyárthoz és a tisztateres alkalmazásokhoz.
Élelmiszerek és italok
Az élelmiszerek és italok a mi kenyerünk és vajunk. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy az élelmiszer- és italiparban használt robotok terén szerzett tapasztalatainkat az Ön javára fordíthassuk.