Ívhegesztés
Az ívhegesztési folyamatok egyszerűsítése FANUC hegesztő robotokkal
A FANUC ívhegesztő robotok precizitásukról, sebességükről és sokoldalúságukról híresek. A legfontosabb jellemzők közé tartozik a fejlett mozgásvezérlés a pontos hegesztésekhez, a felhasználóbarát programozási felületek, a vékony és üreges csukló, valamint a robosztus konstrukció a legmegpróbálóbb ipari környezetben való tartósság érdekében. Nagy terhelhetőséget, nagy kinyúlást és többtengelyes rugalmasságot kínálnak, így biztosítva, hogy komplex hegesztési feladatokkal is elboldoguljanak. A beépített biztonsági funkciók, mint például az ütközésérzékelés, növelik a működési biztonságot, míg a különböző hegesztési rendszerekkel való kompatibilitásuk révén ideálisak a legkülönfélébb ipari alkalmazásokhoz.
Inspirálódjon
Inspirálódjon mások sikeréből
Nehéz emelés a teherautó-építéshez
Az NTM az éjszakai műszak automatizálása révén növelni tudta hulladékgyűjtő járműveinek gyártási kapacitását. Egy akár két tonnát is megemelni képes nagy teherbírású robot és egy hegesztőrobot alkalmazásával a vállalat finnországi üzeme most már éjszaka vagy hétvégén is tud személyzet nélkül dolgozni.
A FANUC CRX kobotja növeli a gyártási rugalmasságot
A Bonvicini Carpenteria ma még magasabb minőségi és rugalmassági szintet ér el. A vállalat rugalmasan válogathat az automatizálási megoldások között, amikor a termelési volumen azt diktálja. A Bonvicini Carpenteria különösen az egyszerű és gyors robotprogramozás előnyeit használja ki olyan funkciókkal, mint a drag and drop funkció és az egyszerű táblagépes kezelőfelület.
Securely Welded With the FANUC ARC Welding Robot
Robots are ideal for the automation of welding tasks. Their high-quality work becomes even more amazing when large welding components come into play.
Forradalmasítsa az iparágat FANUC ívhegesztő robotokkal
Autóipar
Repülőgépipar
Elektromos járművek
Minden iparág
Megoldásaink más alkalmazásokhoz
Növelje a hatékonyságot, pontosságot és termelékenységet a FANUC különböző alkalmazásokhoz kínált megoldásaival
A nagy pontosságú robotikától kezdve az intelligens automatizálásig, olyan megoldásokat kínálunk, amelyekkel csúcsra emelheti gyártási folyamatait.