Skip to main content
The FANUC CRX-10iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-10𝑖A

A CRX-10𝑖A kollaboratíve robot a 10 kg hasznos teherbírásával és 1249 mm-es karkinyúlásával tökéletes megoldás a közepes és kisvállalkozások, valamint az automatizálásban kezdők, de a nagyvállalatok számára is. A CRX sorozat új FANUC programozási felületet kínál egyszerű drag and drop technológiával egy érintőképernyős tablet TP-n. Az egyszerű programozás a FANUC világhírű technológiájával, a bizonyított megbízhatósággal és az érzékeny érintésérzékeléssel párosulva lehetővé teszi, hogy a CRX-10𝑖A biztonságosan dolgozzon az emberek mellett a legkülönbözőbb ipari és gyártási alkalmazásokban. A CRX sorozatú kobotok 8 év karbantartás mentességgel, valamint a FANUC ügyfelei által elvárt, bizonyított ipari megbízhatósággal.
Robot teherbírás
10 kg
Robot kinyúlás
1249 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Az iparág forradalmasítója

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Kiváló ismételhetőség

Ismételje meg ugyanazt a mozdulatot többször, pontosan ugyanazzal a kézügyességgel az akár +/- 0,05 mm-es ismételhetőségnek köszönhetően.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Érzékelés és tapintás

Élvezze a könnyed tapintás előnyeit – minden CRX alapfelszereltségként belső erőérzékelési képességekkel rendelkezik, így a robot további hardver vagy szoftver nélkül is képes tapintásra és érzékelésre.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Manual Guided Teaching

A CRX könnyen tanulhat tőled. Csak használja a Manual guided teaching funkciót, hogy megtanítsa és a kívánt pozícióba vezesse a robotot, majd a csempék segítségével mentse el a tableten a programban.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Gyors beállítás

A könnyű, vékony és kompakt tervezésnek köszönhetően az integráció még soha nem volt ilyen egyszerű. A telepítéshez nincs szükség speciális felületre, és a vezérlő egy szabványos 200-240 V-os áramforrásról táplálható.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Könnyen csatlakoztatható

Harmadik fél perifériás eszközeinek egyszerű integrálása a FANUC által jóváhagyott EOAT (End of Arm Tooling), tartozékok és bővítmények segítségével.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Alapvető sokoldalúság

Dolgozzon palettázó módban, és mozgassa lineárisan a szingularitáson keresztül. Ez rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy teljes értékű palettázó robotként működtesse.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
10 kg
Robot kinyúlás
1249 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX eszközök

A CRX sorozatú kollaboratív robotok segítségével egyszerűen és gyorsan beüzemelhető az automatizálás. Integrálja a perifériás eszközöket könnyedén a FANUC által jóváhagyott EOAT (End of Arm Tooling), kiegészítők és bővítmények segítségével. Fedezze fel a választékot most.

Fedezze fel a termékcsaládot

Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX sorozat

Biztonságos, rugalmas, gyorsan megvalósítható és könnyen programozható. Fedezze fel CRX sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
AS Adhesive Solutions

Összetapadás: FANUC kobotja optimális megoldás az AS ragasztásához

Az automatizálás nem csak a nagy volumenű alkalmazásokhoz való. Az AS Adhesive Solutions, a ragasztóipar szakosodott tanácsadója és partnere felismerte, hogy számos kis mennyiséget feldolgozó kkv számára előnyösek lehetnek a teljesen vagy részben automatizált folyamatok. Ilyen esetekben a kollaboratív robot (kobot) gyakran optimális megoldást jelent.