A végső teljesítményre és megbízhatóságra tervezett FANUC 𝑖PC Box megbízható ipari megoldást kínál a nagy számítási teljesítményt igénylő fejlett robotalkalmazásokhoz. Több Gigabit Ethernet porttal és nagy teljesítményű CPU-val van felszerelve a képi adatok gyors rögzítéséhez és feldolgozásához a 𝑖RVision szoftverrel. A FANUC vezérlővel való zökkenőmentes integráció lehetővé teszi a robotrendszer egyszerű használatát, beállítását, üzembe helyezését és karbantartását.
Legfontosabb előnyök
Főbb jellemzők
Alkalmazói szoftver
Dokumentumok
Legfontosabb előnyök
Előnyök az Ön vállalkozása számára
Fokozott számítási teljesítmény
Nagy teljesítményű számítást biztosít összetett feladatokhoz és valós idejű adatfeldolgozáshoz.
Kompakt és tartós tervezés
Kicsi, robusztus tervezése ideális ipari környezetbe, így megbízhatóságot biztosít zord körülmények között is.
Sokoldalúság és skálázhatóság
Alkalmazkodó és skálázható, különböző alkalmazásokat támogat, így alkalmas a legkülönfélébb robotika-feladatok ellátására.
Főbb jellemzők
Az Ön sikeréhez tervezett funkciók
Valós idejű mozgáskövető képesség
A 𝑖PC Box az adatok valós idejű feldolgozására való képességének köszönhetően olyan alkalmazások kezelésére is alkalmas, mint az összeszerelés a nyomon követés közben. Ez lehetővé teszi a robotok számára, hogy pontosan kövessék és manipulálják a mozgó alkatrészeket anélkül, hogy szükség lenne egy kódolóra, ami elengedhetetlen a dinamikus összeszerelő soroknál.
Kibővített bin-picking rendszer
A nagysebességű ládából történő alkatrészkiszedés, az iPC Box képes gyorsan és hatékonyan megtalálni a bonyolult munkadarabokat. A felszedési pozíciók egyszerűen betaníthatók egy felhasználóbarát grafikus felhasználói felület segítségével, lehetővé téve a robot számára az ütközések elkerülését és a tárgyak zökkenőmentes felszedését. Ez a funkció létfontosságú a strukturálatlan környezetek és a gyors tempójú komissiózási feladatok kezelésében.
Továbbfejlesztett terheléskezelés és mintafelismerés
A 𝑖PC Box támogatja a raklapról leszedési feladatokat azáltal, hogy javítja a robot mintázatfelismerő képességét és a változó terhelések kezelését. Lehetővé teszi a raklapokon szorosan elhelyezett dobozok hatékony kezelését, beleértve a különböző méretű dobozok felismerését ugyanazon a rétegen belül, ami létfontosságú a logisztika és a raktárak automatizálása során.
Alkalmazói szoftver
Emelje alkalmazásait új szintre
A FANUC 𝑖PC Box kifejezetten az erős számítási igényű alkalmazásokhoz tervezett, megbízható, funkcionális csomag, amely egy ipari csúcskategóriás számítógépes hardvert és egy magasan integrált, könnyen használható alkalmazási szoftvert tartalmaz.
Valós idejű vizuális követés
lehetővé teszi az összeszerelést egy objektum követése közben, enkóder használata nélkülvizuális visszajelzés és követés valós időbenképes megbirkózni a sebesség és a pozíció ingadozásával (3D látásérzékelő használatával, opcionális)képes megbirkózni az alkatrészek közötti kis távolsággal (erőérzékelő használatával, opcionális)támogatja a hosszú és összetett összeszerelési feladatokat (integrált lineáris sín használatával, opcionális)
Bin Picking a 3D Model Locator eszköz használatával
az összetett 3D alakú alkatrészek gyors és megbízható felismeréseegyszerű kamerabeállítás az alkatrész 3D CAD-adatainak felhasználásávalintuitív betanítás az alkatrész és a megfogó 3D CAD-adatainak felhasználásával a felszedési pozíciókhozintegrált ütközéselkerülő funkciót kínállehetőséget biztosít a felhasználók számára a felszedési pozíciók rangsorolásáraa tárolóhely-érzékelés előfeldolgozásával garantálja a pontos felszedést, még eltolt tárolóhely-pozíciók esetén is
Automatikus útvonal-generálás az alkatrészek ládából történő kiszedéséhez
lehetővé teszi a Teach Pendant program automatikus generálását egy "ready & safe to go" útvonallal a megbízhatóság és a nagy sebességű alkatrész kiszedés érdekében.biztosítja, hogy a generált pálya ütközésmentes legyenbiztosítja, hogy a robot mozgás közben ne haladjon át szingularitásonelkerüli a tengelyvégállásokat és biztosítja a robot egyenletes mozgásátgarantálja az összes generált csomópont elérhetőségétlehetőséget ad a mozgás típusának és sebességének kiválasztására
AI Box Locator
lehetővé teszi a szorosan egymáshoz igazított dobozok leszedésétrobusztus érzékelés a mesterséges intelligencia által még nehéz fényviszonyok között isképes vegyes leszedésre, pl. különböző méretű dobozok esetébena dobozok méretei mérhetők és kiadhatóka mesterséges intelligencia funkció előre betanított, és a dobozok széles skáláját képes felismerni
Dokumentumok
További információk letöltése
Lehetőségeinkben letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.