Robotvezérlő
Emelje magasabb szintre automatizálási projektjeit fejlett robotvezérlőinkkel, amelyeket úgy terveztünk, hogy precíz és hatékony automatizálási projekteket valósítsunk meg. Számos funkcióval rendelkező vezérlőink lehetővé teszik, hogy többet érjen el, és könnyedén fejlessze robotikai rendszereit.
Fedezze fel a FANUC robotvezérlőit
Robot vezérés
R-50𝑖A vezérlő
Az 50 éves automatizálási szakértelemre épülő R-50𝑖A robotvezérlő a robot teljesítményének maximalizálására tervezett erőteljes fejlesztéseket kínál. Az új intelligens funkciók, a csökkentett energ...
Robot vezérés
R-30𝑖B Plus vezérlő
Az R‑30𝑖B Plus vezérlő egy nagy teljesítményű vezérlőrendszer, amelyet az intelligensebb termelékenység érdekében terveztek. Célja, hogy a robotok és az automatizálási megoldások egyszerűbben és ha...
Az Ön választási lehetőségei az egyszerű programozáshoz
Könnyűsúlyú Teach Pendant
Tapasztalja meg kategóriájában a legkönnyebb, mindössze 750 g súlyú Teach Pendantot. Modern ergonómiai kialakításának köszönhetően a könnyűsúlyú Teach Pendant kényelmes használatot biztosít hosszab...
𝑖Pendant Touch
A 𝑖Pendant Touch egy könnyű, ergonomikus kialakítású vezérlőeszköz, amely intuitív 𝑖HMI felülettel rendelkezik. Egyszerűsíti a programozást mind a tapasztalt programozók, mind a kezelők számára. A ...
Tablet Teach Pendant
A FANUC Tablet Teach Pendant (TP) gyors és egyszerű módot kínál az ügyfeleknek a standard ipari robotok széles körének programozására. Ugyanazokkal a felhasználóbarát tulajdonságokkal és intuitív f...
Robot vezérés
𝑖RPROGRAMMER
A FANUC SCARA robotok az 𝑖Pendant Touch szükségességét mellőzve az intuitív 𝑖RProgramozót használják - egy webalapú felületet, amely lehetővé teszi a könnyű programozást egy táblagéppel vagy asztal...
Robotkereső
Találja meg az ideális FANUC ipari robotot az Ön gyártási igényeihez
A kompakt asztali robotoktól a rendkívül robusztus robotokig, amelyek a legnehezebb terheket is képesek kezelni - a(z)21 sorozattal és a több mint 100 speciális modellel a piacon elérhető legnagyobb ipari robotválasztékot kínáljuk, hogy minden igényt, alkalmazást vagy iparágat lefedjünk.
Robotkereső eszközünk segítségével találja meg az Ön számára legmegfelelőbb FANUC robotot.