Skip to main content
Image of FANUC Lightweight Teach Pendant. Png.

Könnyűsúlyú Teach Pendant

Tapasztalja meg kategóriájában a legkönnyebb, mindössze 750 g súlyú Teach Pendantot. Modern ergonómiai kialakításának köszönhetően a könnyűsúlyú Teach Pendant kényelmes használatot biztosít hosszabb használat során is. Kompakt mérete tökéletesen illeszkedik a kézbe, így könnyen kezelhető. Karcsú formája ellenére nagy, könnyen olvasható képernyővel és nagy teljesítményű érintőpanellel rendelkezik az intuitív, okostelefon-szerű kezelés érdekében. Az érintőpanel kesztyűben is érzékeny, könnyű kezelhetősége és gyors válaszideje hatékonnyá és könnyeddé teszi a programozást.