Robottartozékok
Fedezze fel robotjaink és kobotjaink tökéletesen integrálható robotkiegészítőinek széles választékát. Tudjon meg többet arról, hogyan optimalizálhatja automatizálási projektjét.
Fedezze fel a FANUC robottartozékok széles választékát
Robot tartozék
𝑖RVision
A FANUC robotok számára lehetővé tesszük, hogy lássanak!
Az iRVision a FANUC egyedülálló, teljesen integrált vizuális érzékelőrendszere, amely képessé teszi a FANUC robotokat a látásra – így a gyá...
Robot tartozék
𝑖RPickTool - Fejlett Line Tracking
𝑖Az RPickTool technológia a robotikát a kézügyesség új szintjére emeli. Azáltal, hogy a robotokat integrált látással szereli fel, egyfajta, az emberhez hasonló "szem-kéz koordinációt" biztosít szám...
Robot tartozék
iPC Box
A végső teljesítményre és megbízhatóságra tervezett FANUC 𝑖PC Box megbízható ipari megoldást kínál a nagy számítási teljesítményt igénylő fejlett robotalkalmazásokhoz. Több Gigabit Ethernet porttal...
Robot tartozék
Erőérzékelő
A FANUC robotok számára érzékelést adunk!
A FANUC erőérzékelők az erő és a nyomaték hat tengely mentén történő mérésével emberi tapintáshoz hasonló képességekkel ruházzák fel a robotokat. Ez a tec...
Robot tartozék
Szervopozicionáló
Többet tehet - A FANUC szervopozicionálók megnyitják a lehetőségeket, és lehetővé teszik, hogy többet tegyen a FANUC robotjával. A modellek 9000 kg-ig terjedő hasznos tehertartományt fednek le, és ...
Robot tartozék
Pozícionáló rendszerek
A robotizált hegesztésnél a pontosság, az ismételhetőség és az alkatrészek hozzáférhetősége kritikus fontosságú az egyenletes, kiváló minőségű eredmények eléréséhez. A FANUC ipari pozicionáló rends...
Robot tartozék
Személyre szabott külső tengelycsomagok
Egy teljesen integrált, szabványosított és átfogó külső tengely csomag FANUC motorokkal ideális megoldást jelent a legkülönfélébb alkalmazásokhoz, ahol a robot mellé további tengelyre van szükség, ...
Robot tartozék
Kézi irányítás
Kézi irányítási megoldásaink gyors és egyszerű programozást tesznek lehetővé robotja számára a robot mozgási pályákon való végigvezetésével. Ez az egyszerű kezelői vezérlés, amely nem igényel továb...
Robot tartozék
3D lézerszkenner
A kompakt és nagy pontosságú 3D lézerszkenner, az LS3D𝑖-A, tömeggyártáshoz készült, ahol nagyon magas lézerhegesztési sebességre van szükség. A FANUC lézerszkenner zökkenőmentesen integrálható a FA...
CRX eszközök
A CRX sorozatú kollaboratív robotokkal egyszerű és gyors az automatizálás beindítása. Integrálja könnyedén a perifériás eszközöket a FANUC által jóváhagyott EOAT (End of Arm Tooling), kiegészítők és bővítmények segítségével. Fedezze fel a választékot most.
Robot kereső
Találja meg az ideális FANUC ipari robotot az Ön gyártási igényeihez.
A kompakt asztali robotoktól a rendkívül robusztus, akár a legnehezebb hasznos terheket is kezelni képes robotokig — a 21 sorozattal és több mint 100 speciális modellel a piacon elérhető legnagyobb ipari robotválasztékot kínáljuk, amely minden igényt, alkalmazást és iparágat lefed.
Robotkereső eszközünk segítségével könnyedén megtalálhatja az Ön számára legmegfelelőbb FANUC robotot.