A FANUC robotok számára érzékelést adunk!
A FANUC erőérzékelők az erő és a nyomaték hat tengely mentén történő mérésével emberi tapintáshoz hasonló képességekkel ruházzák fel a robotokat. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a robotok olyan feladatokat végezzenek el, amelyeket korábban kizárólag mesteremberek tudtak. Zárt hurkú vezérlőrendszerben működve a csuklóra szerelt érzékelők adatai alapján pontosan irányítja a robot mozgását, és biztosítja az állandó erőszintek megtartását.
A legfeljebb 250 kg teherbírású, 6 tengelyes robotokhoz négyféle érzékelőméret érhető el, így a robotok számos iparágban képesek automatizálni összetett feladatokat, mint például az összeszerelés, kontúrozás vagy polírozás. Az érzékelők közvetlenül integrálhatók a robotvezérlő rendszerbe, növelve a feldolgozási sebességet, és javítva a termelékenységet, a minőséget és a költséghatékonyságot — különösen a precíziót és finom mozdulatokat igénylő munkafolyamatokban.
Főbb előnyök
Fő jellemzők
Modellek
Alkalmazások
Dokumentumok
Főbb előnyök
Előnyök az Ön vállalkozása számára
Nagyobb precizitás és rugalmasság
Az erő és a nyomaték hat szabadsági fokon történő érzékelésének képessége lehetővé teszi, hogy a robot közel emberi érzékenységgel dolgozzon. Ez a precizitás alkalmassá teszi a robotokat olyan összetett, finom kezelést és aprólékos beállítást igénylő feladatok elvégzésére, amelyeket korábban kizárólag tapasztalt szakemberek végezhettek el.
Megnövelt termelékenység és kiemelkedő minőség
Ha robotjait erőérzékelőinkkel szereli fel, a feladatokat következetesen, nagy pontossággal végezhetik el, csökkentve a hibák előfordulásának esélyét és az utómunka szükségességét, ezáltal javítva a teljes termelési minőséget.
Költségcsökkentés
Jelentős költségmegtakarítást érhet el a speciális feladatokhoz szükséges kézi munkaerő csökkentésével, a drága rögzítőberendezések kiváltásával, valamint a gyártási folyamatok pontosabbá és következetesebbé tételével, ami kevesebb hulladékot és kevesebb utómunkát eredményez.
Fő jellemzők
Az Ön sikeréhez tervezett funkciók
Sokoldalú szenzor opciók
A FANUC erőérzékelői ötféle változatban érhetők el, 15 és 250 kg közötti kapacitással, így biztosítva a kompatibilitást a különböző robotok hasznos teherbírásával és alkalmazási igényeivel.
önnyen használható, előre definiált erőfunkciók
Használja ki a könnyen hozzáférhető, előre definiált erőfunkciókat, például a beszúrási, kontúrozási, keresési, illesztési és tolási funkciókat, melyek számos feladat elvégzését egyszerűsítik.
Rugalmas használati módok
Az érzékelő kétféle módban használható: közvetlenül a robotra szerelve vagy asztalra, illetve szerelővázra rögzítve. Ez rugalmasságot biztosít a beállításban és az alkalmazásban, igazodva a különböző automatizálási igényekhez és környezetekhez.
Modellek
Különböző méretek az Ön igényeihez
FS-15𝑖Ae
3 tengely | Méret: 90×36 mm | Terhelhetőség: 147 N / 15 kgf
FS-15𝑖A
6 tengely | Méret: 94×43 mm | Terhelhetőség: 147 N / 15 kgf
FS-40𝑖A
6 tengely | Méret: 105×47 mm | Terhelhetőség: 392 N / 40 kgf
Alkalmazások
Az alkalmazások új szintre emelése
A FANUC erőérzékelőket kifejezetten az iparágak széles körében előforduló összetett feladatokhoz fejlesztették ki.
Összeállítás
Sebességváltókat és egyéb mechanikai alkatrészeket szerelhet össze koordinált robotok segítségével, amelyek tartják az alapegységet, miközben a fogaskerekeket és csapágyakat fázishelyesen illesztik össze
Sorjázás és csiszolás
Az öntvények méreteltéréseinek kompenzálásával, valamint annak biztosításával, hogy a szerszám a tényleges pálya változásai ellenére is pontosan a kontúron maradjon, az alkatrészeket precízen le lehet sorjázni és csiszolni.
Beillesztés és befogás
Nagyon pontos tűrésekkel illeszthet be alkatrészeket, és helyezhet munkadarabokat függőlegesen vagy vízszintesen tokmányba vagy szerszámtartóba, elakadás nélkül.
Polírozás
Fémalkatrészek polírozása az alkalmazott erő mérésével és a robot mozgáspályájának valós idejű vezérlésével, hogy a szerszám folyamatos, állandó erővel nyomja az alkatrészt.
Dokumentumok
További információk letöltése
Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.