Skip to main content
Chip as an example for the electronics industry

Elektronika

Automatizálási megoldásokat kínálunk az elektronikai gyárthoz és a tisztateres alkalmazásokhoz.

Robotok és automatizálás az elektronikai ipar számára

Növelje az elektronikai gyártás hatékonyságát a FANUC automatizálási megoldásaival, amelyek pontosságot, megbízhatóságot és dinamikus piaci reakcióképességet kínálnak.

3D simulation of a production line for Electronics. High-res industry rendering.

Injection Moulding

Complex machining

Hard turning

High-accurate Drilling

Hard turning

Laser, Plasma and Waterject cutting

Assembly

Soldering

Picking & Placing

End-of-the-line automation

Összeszerelés

A FANUC számos rendkívül megbízható összeszerelő robotot kínál, amelyek ügyesek, kiváló ismétlési képességgel rendelkeznek, kompaktak és gyorsak. Az 5-6 tengelyes csuklós robotoktól kezdve a 3-6 tengelyes Delta robotokon át a SCARA sorozatunkig és a kollaboratív robotokig minden robot és az intelligens funkciók rendelkezésre állnak, amelyek szükségesek az Ön termelési céljainak eléréséhez.

Felvétel és elhelyezés

Az 𝑖RVision és a 3D Area Sensor-ral felszerelt FANUC robotok a termékeket mozgó szállítószalagon felszedik, válogatják, helyezik és rendezik el. A delta robotok tökéletes választást jelentenek az alkatrészek felszedésére, válogatására, ellenőrzésére, elhelyezésére és behelyezésére. Mindez nagy sebességgel végezhető mozgó szállítószalagokon.

Forrasztás

A forrasztási és hegesztési feladatokhoz használt robotok biztosítják a forrasztó- vagy hegesztőanyag következetes és pontos felhordását, hozzájárulva az elektronikai termékek minőségéhez és megbízhatóságához.

Gyártósor végi automatizálás

Szállításhoz válogassa szét termékeit látórendszerrel felszerelt robotjainkkal. Az olyan végfelhasználói folyamatok automatizálása, mint a fóliázás, címkézés, csomagolás és raklapozás, racionalizálja a csomagolási folyamatot és növeli a logisztika teljes hatékonyságát.

Fröccsöntés

Nagyszámú, kis elektromos alkatrész gyártása sebességet és ismételhetőséget igényel. A ROBOSHOT elektromos szervomotorjai által biztosított gyorsulás ideális az elektromos alkatrészek által gyakran megkövetelt vékony falak létrehozásához. Ezenkívül a ROBOSHOT intelligens funkciói kompenzálják a viszkozitásváltozásokat, míg az aktív gázelvezetés tovább javítja a minőséget.

Huzalszikraforgácsolás

A FANUC ROBOCUT huzalos szikraforgácsoló gép széleskörű opcióival kiemelkedő felületminőséget és rendkívüli pontosságot biztosít, így tökéletes, sokoldalú megoldás az elektronikai ipar számára. A FANUC huzalos EDM technológiája rendkívül nagy pontosságot nyújt szerszámgyártásban, például fröccsöntő formák esetén. A gép kivételes ismételhetősége továbbá garantálja, hogy a magas minőségi szint minden egyes gyártási ciklusban következetesen biztosított legyen.

Nagy pontosságú fúrás

Az elektromos iparban gyakran apró furatokat kell fúrni precíziós alkatrészekbe. Ehhez a FANUC ROBODRILL finoman kiegyensúlyozott orsóval rendelkezik, amely nagyon magas fokú ismétlési pontosságot biztosít. Az ilyen alkalmazások pontosságának maximalizálása érdekében a ROBODRILL szerszámtisztító egységet is tartalmaz. Ez a funkció a szerszámcsere során a szerszámot és az orsót is megtisztítja, ami jelentősen javítja az ismétlési pontosságot.

Komplex megmunkálás

A FANUC CNC vezérlők lehetővé teszik a nagy termelési teljesítmény és a legmagasabb minőségi követelmények elérését gyors és precíz öttengelyes marás, esztergálás, köszörülés vagy vágás során a legkülönfélébb összetett alkatrészházak esetében, a fogyasztói elektronikától a repülőgépiparig. A FANUC ROBODRILL egyidejű vezérlést és fejlett funkciókat kínál, mint például előreolvasás (look-ahead), interpoláció és intelligens simítási funkciók a precíz gyors és komplex öntvényekhez, elektródákhoz vagy 3 dimenziós alkatrészekhez.

Keményesztergálás

Elektromos és elektronikai alkatrészek gyártásához a FANUC hajtásokat és vezérléseket alkalmazó, gyors és ultraprecíz keményesztergálási technológia gazdaságos alternatívát kínál a körköszörüléssel szemben, mikronos pontosságot elérve.

Marás

A FANUC a ROBODRILL megmunkálóközpont és a gépek robotizálása révén fokozza az elektronikai alkatrészek marásának hatékonyságát. CNC-vezérlésünk egyszerű kezelhetőséget és kiváló eredményeket biztosít a legkülönfélébb alkalmazási területeken.

Lézer, plazma és vízsugaras vágás

A FANUC fejlett CNC vezérlői (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) vezető szerepet játszanak a lézeres, plazma- és vízsugaras vágási alkalmazásokban, páratlan pontosságot és hatékonyságot kínálva. A robotizációval párosítva a FANUC magasabb szintre emeli ezeket a vágási folyamatokat, kiváló minőséget és sebességet biztosítva a legigényesebb gyártási környezetben is.

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximális rugalmasság és megbízhatóság a megmunkálásban a FANUC ROBODRILL segítségével

Az ARCUS ELEKTROTECHNIK egy FANUC ROBODRILL Plus-K automatizált megmunkálócellát alkalmaz összetett, nagy pontosságú energetikai alkatrészek gazdaságos gyártására, akár egyedi darabszámtól kezdődő sorozatok esetén is. A megoldás egy FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC megmunkálóközpontot kombinál egy FANUC LR Mate 200𝑖D robottal, amely a szerszámok és munkadarabok automatikus kezelését végzi. Ennek köszönhetően rugalmas, emberi beavatkozás nélküli gyártás valósítható meg gyors átállásokkal és minimális állásidő mellett.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Kávédarálók teljesen automatizált összeszerelése

Az olyan népszerű háztartási készülékek gyártásánál, mint a kávédarálók, számos tényező határozza meg a gyártás sikerességét. A kívánt szintű üzembiztonság és termelékenység csak jól strukturált, hatékony és célorientált folyamatokkal érhető el. E célok megvalósítását jelentősen megkönnyíti az automatizálás, amint azt a piacvezető Eugster/Frismag AG tapasztalatai is bizonyítják.
A vállalat 14 darab FANUC LR Mate ipari robotot, valamint a FANUC ZDT (Zero Down Time) megoldást alkalmazza, amelyek segítségével ma már 7 másodpercenként teljesen automatizált módon szerelnek össze egy kávédarálót. Az eredmény a folyamatos, megbízható termelés, a nagyobb hatékonyság és az optimalizált gyártási folyamatok.

FANUC Robot M-10iA polishing and handling electronic devices at Fastlog AG.
Fastlog

Fastlog AG Uses FANUC Robots for Industrial Polishing

Manual polishing is a delicate and physically demanding task. At Fastlog, this system often resulted in health-related absences, which is why the company decided to automate the process in order to relieve the strain on employees.

Success story about automated assembly of gate controls using FANUC robots by the German company Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH.

Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH relies on FANUC robots for the precise assembly of gate controls. Guided by a 3D Vision System, the robots pick components with accuracy, while the FANUC M‑20iA/12L places them into small load carriers. Integrated optical and electronic checks ensure consistent quality throughout the process.
Ulrich Rotte

Összeszerelési komissiózás két robottal egy 13 méteres lineáris pályán

A gyártósorok automatizálása rugalmasan és helytakarékosan is megvalósítható. A testre szabott megoldások és a biztonsági szoftverfunkciók kulcsszerepet játszanak a sikeres bevezetésben.

Megoldásaink más iparágak számára

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Gyártásautomatizálási megoldások minden gyártási folyamathoz

Iparágak az automatizáláshoz - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.