Skip to main content
Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate sorozat

Könnyű és kompakt, a FANUC LR Mate robot sorozatunk bizonyítja: A nagy dolgok kis csomagban is elférnek. Ismerje meg a legsokoldalúbb intelligens robotot.

Letöltés további információkért

Tölthető dokumentumaink segítségével hozzáférhet a termékeinkre vonatkozó alapvető műszaki specifikációkhoz és értékes információkhoz, amelyek segítenek Önnek a helyes döntések meghozatalában és abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a FANUC termékeiből.

Megkaphatja a letölthető dokumentumokat.

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Kávédarálók teljesen automatizált összeszerelése

Az olyan népszerű háztartási készülékek gyártásánál, mint a kávédarálók, számos tényező határozza meg a gyártás sikerességét. A kívánt szintű üzembiztonság és termelékenység csak jól strukturált, hatékony és célorientált folyamatokkal érhető el. E célok megvalósítását jelentősen megkönnyíti az automatizálás, amint azt a piacvezető Eugster/Frismag AG tapasztalatai is bizonyítják.
A vállalat 14 darab FANUC LR Mate ipari robotot, valamint a FANUC ZDT (Zero Down Time) megoldást alkalmazza, amelyek segítségével ma már 7 másodpercenként teljesen automatizált módon szerelnek össze egy kávédarálót. Az eredmény a folyamatos, megbízható termelés, a nagyobb hatékonyság és az optimalizált gyártási folyamatok.

Success Story AKE pictures and media
AKE

Az AKE FANUC robotokat alkalmaz a Nexteer sikerének irányítására

A Nexteer Automotive kilenc nagy teljesítményű FANUC ipari robotot használ a BMW számára szükséges kormánymű-alkatrészek gyártásának automatizálására. A folyamatautomatizálásra specializálódott AKE Robotics által telepített berendezésekkel az üzemben a folyamatok termelékenysége és megbízhatósága új szintre emelkedett.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

A FANUC robotok segítenek a maszkgyártónak szembenézni a kihívásokkal

Amikor a termelési kereslet rövid időn belül drámaian megnő, a robotok és az automatizálás sokkal gyorsabban segíthetnek a követelmények kielégítésében, mint azt sokan gondolnák. Ez az eredmény azonban nagyban függ a könnyen telepíthető, programozható és üzembe helyezhető robotok kiválasztásától.

Images for Gervokyan success story
Gevorkyan

A poralapú fémgyártási specialista a FANUC kiválóságát élvezi

Ha egy új gyártó gyors sikereket ér el, szükségessé válik, hogy megfelelő partnert találjon a gyártás automatizálásához. Az optimális beszállító kiválasztása segít a gyártónak abban, hogy a növekvő vevői keresletnek megfelelően gyorsan felfusson, és ezzel egyidejűleg elősegítse a magasabb szintű termelékenységet és hatékonyságot.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

A kozmetikai gyártó felismerte a FANUC automatizálás szépségét

A törökországi Erkul Cosmetics számos minőségi és hatékonysági előnyt élvez, amelyeket a különféle nagy teljesítményű FANUC automatizálási termékek biztosítanak. Ez a gyorsan növekvő kozmetikai vállalat a FANUC megoldásai által nyújtott versenyképességi előnyökkel támogatva meghatározó mércéül szolgál ágazatában.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

FANUC robotok automatizálják az érmegyártást a Swissmintnél

A teljes pénzverési folyamat automatizálása az egyes érméktől a kész raklapos dobozokig nem kis teljesítmény. EAzonban ez a feladat állt a Swissmint, a Svájci Szövetségi Pénzverde előtt. Annak érdekében, hogy ez az összetett koncepció valósággá váljon, a Swissmint nagy teljesítményű FANUC robotokat vet be olyan feladatokban, mint a komissiózás és elhelyezés, a dobozok összeszerelése és a palettázás.