Skip to main content
Image of LR Mate/7-7D (LR Mate 200iD) from a left view on a dark grey background. The FANUC LR Mate/7-7D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D

Az LR Mate 200𝑖D egy kompakt, 6 tengelyes robot, amely nagyjából az emberi kar méretével és kinyúlásával egyezik meg. A kategóriájában legjobb robot-teherbírást ötvözi a szabványos IP67-es védelemmel és a kiemelkedő FANUC minőséggel. Ez teszi az LR Mate 200𝑖D-t a legjobb és legmegbízhatóbb kis robottá a folyamatautomatizáláshoz számos iparágban.
Robot teherbírás
7 kg
Robot kinyúlás
717 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Nagyobb munkateljesítmény

Növelje termelékenységét nagy teljesítményű szervomotorokkal és rendkívül merev karral a nagy gyorsulás és gyors ciklusidő elérése érdekében. Élvezze a sima, rezgésmentes mozgást még nagy üzemi sebességnél is.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

IP67 szabványos védelem

A lehető leghosszabb élettartam és a kiemelkedő üzemidő érdekében élvezze a víz- és porálló csukló és test előnyeit. Ideális választás poros, tömlővel teli és öntödei környezetben történő munkavégzéshez.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maximális rugalmasság

Csökkentse a ciklusidőt, és élvezze a rugalmasabb cellatervezés előnyeit, mivel az intelligens átfordítási képességével több robot dolgozhat egymás közelében.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű integrálás

Egyszerűsítse az integrációt és csökkentse a költségeket a J3 tengelycsatlakozón található 6DI/6DO csatlakozónak köszönhetően, amely támogatja a megfogókat, valamint a beépített dupla mágnesszelepeket és a szabványos légvezetékeket.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Sokoldalúság minden helyzetben

Növelje a rugalmasságot és takarítson meg helyet a mennyezeti vagy szögben történő szereléssel. Zárt mechanikus egységeivel (IP67) akár közvetlenül egy szerszámgépbe is integrálható.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
7 kg
Robot kinyúlás
717 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate robotcsalád

Könnyű és kompakt. A nagy dolgok kis csomagokban érkeznek. Fedezze fel LR Mate sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Success Story AKE pictures and media
AKE

Az AKE FANUC robotokat alkalmaz a Nexteer sikerének irányítására

A Nexteer Automotive kilenc nagy teljesítményű FANUC ipari robotot használ a BMW számára szükséges kormánymű-alkatrészek gyártásának automatizálására. A folyamatautomatizálásra specializálódott AKE Robotics által telepített berendezésekkel az üzemben a folyamatok termelékenysége és megbízhatósága új szintre emelkedett.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

A FANUC robotok segítenek a maszkgyártónak szembenézni a kihívásokkal

Amikor a termelési kereslet rövid időn belül drámaian megnő, a robotok és az automatizálás sokkal gyorsabban segíthetnek a követelmények kielégítésében, mint azt sokan gondolnák. Ez az eredmény azonban nagyban függ a könnyen telepíthető, programozható és üzembe helyezhető robotok kiválasztásától.

Images for Gervokyan success story
Gevorkyan

A poralapú fémgyártási specialista a FANUC kiválóságát élvezi

Ha egy új gyártó gyors sikereket ér el, szükségessé válik, hogy megfelelő partnert találjon a gyártás automatizálásához. Az optimális beszállító kiválasztása segít a gyártónak abban, hogy a növekvő vevői keresletnek megfelelően gyorsan felfusson, és ezzel egyidejűleg elősegítse a magasabb szintű termelékenységet és hatékonyságot.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

FANUC robotok automatizálják az érmegyártást a Swissmintnél

A teljes pénzverési folyamat automatizálása az egyes érméktől a kész raklapos dobozokig nem kis teljesítmény. EAzonban ez a feladat állt a Swissmint, a Svájci Szövetségi Pénzverde előtt. Annak érdekében, hogy ez az összetett koncepció valósággá váljon, a Swissmint nagy teljesítményű FANUC robotokat vet be olyan feladatokban, mint a komissiózás és elhelyezés, a dobozok összeszerelése és a palettázás.