Skip to main content
Gevorkyan

A poralapú fémgyártási specialista a FANUC kiválóságát élvezi

Ha egy új gyártó gyors sikereket ér el, szükségessé válik, hogy megfelelő partnert találjon a gyártás automatizálásához. Az optimális beszállító kiválasztása segít a gyártónak abban, hogy a növekvő vevői keresletnek megfelelően gyorsan felfusson, és ezzel egyidejűleg elősegítse a magasabb szintű termelékenységet és hatékonyságot.
FANUC Success Story video featuring Slovakian customer Gevorkyan with a ROBODRILL, a ROBOCUT and LR Mate 200iD robot in use.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

Amikor a poralapú fémgyártás specialistája Gevorkyan 1996-ban megkezdte a kereskedelmet, az ügyfelek kereslete és a termelési teljesítmény gyorsan növekedni kezdett. A vállalat hamarosan felismerte, hogy az automatizálás az egyetlen módja a növekedés támogatásának és a versenyképes piaci kínálat biztosításának.

A megoldás

A Gevorkyan kezdetben FANUC ROBOCUT huzalos edm gépeket telepített a szerszámtermeibe, majd egy másik részlegéhez FANUC ROBODRILL megmunkálóközpontokat adott hozzá. Ma ez a haladó vállalat 30 FANUC robotot is alkalmaz a gyártás minden területén.

Eredmény

A FANUC termékek és az ügyfélszolgálat előnyeit kihasználva a Gevorkyan a termelékenység jelentős növekedésének köszönhetően (az egyik részlegben 30%-os növekedés) a költségek csökkenését tapasztalta. Különösen a FANUC gyári automatizálási megoldásainak használata azt jelenti, hogy a vállalat most már képes a hét minden napján, éjjel-nappal termelni.

Gevorkyan

A Gevorkyan családi vállalkozást Artur Gevorkyan alapította és tulajdonolja, és amely a poralapú fémgyártási technológiákra specializálódott. Az 1996-ban alapított Gevorkyan ma piacvezető Európában és az ágazat egyik leginnovatívabb vállalata világszerte, amely több mint 30 országban szolgál ki nagy multinacionális vállalatokat. Az alaptevékenység nem csak a hagyományos szinterezés, hanem a fémporos fröccsöntés, a forró izosztatikus préselés és az additív gyártás is. A Gevorkyan tagja az európai (EPMA) és a nemzetközi (AMPI) porkohászati szövetségeknek, és számos, világszerte elismert minőségi akkreditációval rendelkezik. A vállalat a legmodernebb laboratóriummal és K+F központtal rendelkezik a vlkanovái székhelyén.

TUDJON MEG TÖBBET A Gevorkyan-ról
Images for Gervokyan success story

A FANUC padlóig nyomja a gázt

A Gevorkyan olyan különböző iparágak számára gyárt alkatrészeket, mint az autóipar, a biztonságtechnika, a mezőgazdaság, az építőipar, a petrolkémia, a textilipar, az orvostudomány, a kozmetika és a divat. A havonta több mint 5 millió alkatrészt gyártó vállalat nagymértékben támaszkodik a FANUC automatizálási termékeire.

"25 éve dolgozunk együtt a FANUC-kal" - állítja Artur Gevorkyan alapító és tulajdonos. "Azzal kezdtük, hogy FANUC ROBOCUT huzalos EDM gépekbe fektettünk be a szerszámműhelyünkbe, mivel évente több mint 150 új terméket fejlesztünk. Ezt a stratégiát folytattuk azzal, hogy FANUC ROBODRILL megmunkálóközpontokat telepítettünk a mechanikai megmunkáló részlegünk számára. Ma már 30 FANUC robotunk is van, köztük az LR Mate 200𝑖D, amelyek a legkülönfélébb feladatokat látják el létesítményünkben."

Images for Gervokyan success story

A Gevorkyan és a FANUC együttműködésének fő előnye a költségek sikeres csökkentése. Ezenkívül a FANUC CNC gépek használata leegyszerűsíti a kezelők képzését és egységes vezérlést biztosít az egész gyárban.

"A FANUC-technológiák használatával egy bizonyos részlegnél az általános termelékenység körülbelül 30%-kal nőtt" - árulja el Gevorkyan. "A FANUC gépek és robotok emellett megkönnyítik a munkánkat és bővítik a kapacitásunkat. Például a FANUC ipari robotok használatának köszönhetően a gyártócsarnokunkban a nap 24 órájában, a hét minden napján tudunk dolgozni."

Images for Gervokyan success story

Ezekkel a gépekkel a teljes termelés körülbelül harminc százalékkal nőtt... A FANUC ügyfélszolgálata tökéletes... Hűségesek maradunk a FANUC márkához, mivel egyetlen más vállalat sem tudta a szoftver- és hardvermegoldások ilyen magas színvonalú kombinációját nyújtani.

Ügyfélvélemény

Arthur Gevorkyan

Cégtulajdonos

Nem csak a FANUC termékei segítik a munka produktív és hatékony feldolgozását Gevorkyanban, hanem a FANUC hozzáértő szervizcsapata is, amely azonnal reagál a vállalat folyamatos termelésének ritka megszakadása esetén.

"A FANUC ügyfélszolgálata tökéletes" - állítja Gevorkyan. "Ezért maradunk hűségesek a FANUC márkához, és azért is, mert egyetlen más vállalat sem tudott ilyen kiváló hardver- és szoftvermegoldásokat kínálni számunkra."

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek bármely gyártási folyamat optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.