Skip to main content
Service / maintenance photo with person. Man checking the inside of a ROBOSHOT machine. High resolution.

ROBOSHOT elektromos fröccsöntőgépek

A ROBOSHOT elektromos fröccsöntőgépeket úgy tervezték, hogy a gyors és egyszerű beállítás mellett magas fokú funkcionalitást biztosítsanak.

A ROBOSHOT elektromos fröccsöntőgép termékcsalád

A záróegység méretétől és a szükséges zárórerőtől függően válasszon a FANUC a-S𝑖B sorozatú modelljei közül a rendkívül stabil fröccsöntés megvalósításához. Minden modell a legnagyobb pontosságot és maximális megbízhatóságot nyújtja, és úgy lett tervezve, hogy növelje a termelékenységet és csökkentse a gyártási költségeket.

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Fokozott sokoldalúság

A FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B sorozat nagyobb sebességet és nyomást, több csigaopciót és négytengelyes szervo-core vezérlést kínál.
Function to estimate the power consumption in advance

Legalacsonyabb energiafogyasztás

A FANUC szervo és energia-visszanyerés 50–70%-kal csökkenti a FANUC ROBOSHOT fogyasztását a hidraulikához, 10–15%-kal vs versenytársak. Kevés karbantartás, magas rendelkezésre állás, alacsony TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizitás és pontosság

A FANUC ROBOSHOT FANUC CNC szervo meghajtókat használ a precíz vezérléshez, maximális gyorsulást és kiemelkedő pontosságot, megbízhatóságot, valamint mozgás-, pozíció- és nyomásszabályozást biztosít.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Világelső CNC-megbízhatóság

65 év fejlesztéssel a FANUC ROBOSHOT a világ legmegbízhatóbb CNC-je. Felhasználóbarát, standard interfészekkel gyors feldolgozást és egyenletes minőséget biztosít.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

A FANUC ROBOSHOT minimalizálja a költségeket alacsony karbantartással, magas rendelkezésre állással, kevesebb alkatrésszel és kopással. Nincs gond a költségekkel.
Test Description

Élethosszig tartó gépi támogatás

Több mint 35 év tapasztalattal és precizitással a FANUC nagy megbízhatóságot és tartós minőséget biztosít, támogatva a hatékony működést.
Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.
Služba Nitra

Nagy teljesítményű termelés: több alkatrész, alacsonyabb energiafelhasználás

A főként az autóipar számára beszállító szlovákiai Služba Nitra jelentős automatizálási fejlesztésekkel alakította át termelését, többek között FANUC CNC-vezérlésű fröccsöntőgépek és nagy teljesítményű ipari robotok alkalmazásával. Az összeszerelő sorok és a fröccsöntőüzem korszerűsítésének köszönhetően a vállalat számottevően növelte termelékenységét, miközben csökkentette energiafogyasztását és minimalizálta a hibaarányt. Az eredmény egy rendkívül hatékony, megbízható és fenntartható gyártási környezet, amely magas színvonalon szolgálja ki a vezető autógyártókat és Tier 1 beszállítóikat.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Leading Plastic Parts Producer Relies on Automated FANUC Solutions

All growing manufacturers need a reliable technology partner with innovative machines and solutions that can underpin success in the globally competitive market. Able to provide suitable testimony is Germany-based AKO Kunststoffe GmbH, a fourth-generation family-run injection moulding business that relies on around 30 FANUC ROBOSHOT all-electric injection moulding machines, including eight automated with FANUC industrial robots.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines
Sopi

A vezető OEM gyártó FANUC ROBOSHOT gépekkel növeli az energiahatékonyságot

Bár a villamosenergia-árak a 2020 és 2022 közötti jelentős emelkedéseket követően 2023-ban és 2024-ben stabilizálódtak, továbbra is számottevően magasabbak a járvány előtti szinteknél. Számos szakértő szerint az energiaárak az évtized hátralévő részében, sőt akár azt követően is magasak maradhatnak. A gyártóvállalatok számára az egyik leghatékonyabb válasz erre a kihívásra az energiahatékony gépekbe történő beruházás, mint amilyen a FANUC ROBOSHOT elektromos fröccsöntőgép.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY a hatékonyság felé vezető úton a ROBOSHOT-tal

A FANUC ROBOSHOT teljesen elektromos fröccsöntőgépétől a vásárlók magas termelési hatékonyságot, alacsony energiaköltséget és zajkibocsátást, valamint nagyszerű műszaki támogatást és szervizszolgáltatást várhatnak.