FANUC ROBOSHOT 𝛼-S15𝑖B
Megosztás
Ez a kompakt gép ideális a mikro fröccsöntési alkalmazásokhoz, és kiválóan alkalmas a precíziós gyártásra olyan iparágakban, mint a lencsék, az optika és a fogaskerekek. A megbízhatóságot és pontosságot hangsúlyozva, FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B sorozatunk következetesen magas teljesítményt nyújt, magabiztosan megfelelve a különféle ágazatok szigorú szabványainak.
Záróerő
150 kN | 15 tonf
Tie bar spacing, H×V
260x235 mm
Csiga átmérő (mm)
14, 16, 18 mm
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Esettanulmányok
Alkalmazások
Iparágak
Inspirálódjon mások sikeréből
Simon
FANUC ROBOSHOT gépek egyszerűsítik a folyamatokat a SIMON számára
Nagy mennyiségű műanyag alkatrész; vékony falak; nulla hiba; rövid autóipari átfutási idő; szigorú energiahatékonysági követelmények. Egyre több gyártó néz szembe ezekkel a gyakori kihívásokkal és fektet válaszul a FANUC nagy teljesítményű, teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgépeibe. Közéjük tartozik a SIMON Plastics is.
Poloplast
Optimalizált erőforrások és fenntartható formázás a FANUC-nak köszönhetően
Az élelmiszer-csomagolóiparban a termelésnek gyorsnak, megbízhatónak és tisztának kell lennie. Nem csoda, hogy a Poloplast a FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgépeit választotta. Az azonnali hatékonyságnövelés és energiamegtakarítás mellett a gépek fejlett szoftverfunkciói lehetővé teszik a vállalat számára a termelékenység további monitorozását és növelését, miközben bővítheti biológiailag lebomló termékeinek kínálatát.
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Fröccsöntés
A fröccsöntés egy rendkívül hatékony gyártási folyamat, amely lehetővé teszi az összetett, kiváló minőségű műanyag alkatrészek precíz és megismételhető gyártását. A fejlett automatizálást és robotikát alkalmazva ez a technológia elengedhetetlen a nagyüzemi gyártást igénylő iparágak számára, költséghatékony megoldásokat biztosítva anélkül, hogy a végtermék integritása vagy tulajdonságai sérülnének.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Élelmiszerek és italok
Az élelmiszerek és italok a mi kenyerünk és vajunk. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy az élelmiszer- és italiparban használt robotok terén szerzett tapasztalatainkat az Ön javára fordíthassuk.
Elektronika
Automatizálási megoldásokat kínálunk az elektronikai gyárthoz és a tisztateres alkalmazásokhoz.
Fejlett fröccsöntés a repülőgépipar számára
Optimalizálja a repülőgépgyártást a FANUC fejlett fröccsöntési szakértelmével!
Fejlett fröccsöntés az autóipar számára
Autóipari fröccsöntési kiválóság a FANUC technológiájával!
Fejlett fröccsöntés az orvostechnika számára
Következetesség és megbízhatóság az orvosipari gyártási folyamatokban!
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!