Skip to main content
Simon

FANUC ROBOSHOT gépek egyszerűsítik a folyamatokat a SIMON számára

Nagy mennyiségű műanyag alkatrész; vékony falak; nulla hiba; rövid autóipari átfutási idő; szigorú energiahatékonysági követelmények. Egyre több gyártó néz szembe ezekkel a gyakori kihívásokkal és fektet válaszul a FANUC nagy teljesítményű, teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgépeibe. Közéjük tartozik a SIMON Plastics is.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video about ROBOSHOT with the Hungarian company Simon. English version Duration 2:34

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A főként az autóipar számára nagy sorozatú műanyag alkatrészeket gyártó, magyarországi székhelyű SIMON célja, hogy alkatrészeit hatékonyan, fenntartható módon, határidőre és hibamentesen állítsa elő. A vállalat tudta, hogy ezeket a magas szintű célokat csak egy vezető fröccsöntőgép-szállítóval együttműködve érheti el.

A megoldás

A FANUC mindössze két hét alatt tudta leszállítani a vállalat első ROBOSHOT fröccsöntőgépét, és ezzel kulcsfontosságú előnyre tett szert a versenytárs szállítókkal szemben. Ma a SIMON Plastics 11 ROBOSHOT modellel rendelkezik telephelyén, 𝛼-S100𝑖A és 𝛼-S150𝑖A modellekből.

Az eredmény

A SIMON teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgépeivel a műanyag alkatrészek széles skáláját gyártja, gyakran vékony falúakat is. A gyors gyártás a FANUC szervomotoroknak köszönhetően történik, amelyek nagyon gyorsan elérik az ideális fröccsöntési sebességet.

Simon

Az 1985-ben egyszemélyes magánvállalkozásként alapított SIMON Plastics mára egy 400 főt foglalkoztató, három magyarországi gyártóüzemben működő vállalkozássá nőtte ki magát. A vállalat műanyag alkatrészek széles skáláját gyártja az autóipar számára, egy átlagos autóban világszerte jellemzően három-négy alkatrészük található. A családi tulajdonban lévő vállalat elkötelezett az alkatrészek hatékony, fenntartható, határidőre történő és hibamentes gyártása mellett. A vállalat az orvostechnikai iparágat is kiszolgálja, havonta több mint 20 millió közép- és nagyszériás alkatrészt gyárt nekik.

Tudjon meg többet Simonról
Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.

Piacvezető energiahatékonyság támasztja alá a ROBOSHOT választását

Az autóipar és az orvostechnika követelményeinek való megfelelés rendkívüli szakértelmet és folyamatos fejlődést kerget. Az akár 100 pólusú és 0,4 mm falvastagságú csatlakozók a legmodernebb gépeket, eszközöket, műszereket és technológiákat igénylik. A SIMON Plastics ezért döntött úgy, hogy a FANUC ROBOSHOT teljesen elektromos fröccsöntőgépekbe fektet be.

"Már jó ideje dolgozunk együtt a FANUC-kal" - mondja Simon Péter, a vállalat második generációs ügyvezetője.

A ROBOSHOT fröccsöntőgépek tisztán elektromos tengelyeikkel 10-15%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hasonló elektromos gépek, és akár 70%-kal kevesebbet, mint a hasonló hidraulikus gépek, ami nagyrészt az intelligens energia-visszanyerésnek és a kiváló FANUC szervotechnológiának köszönhető. A ROBOSHOT gépek továbbá a legújabb CNC-technológiát ötvözik a nagy merevséggel, így ideálisak az olyan alkatrészek nagy pontosságú fröccsöntéséhez, mint a csatlakozók.

FANUC Success Story ROBOSHOT - Testimonial Simon

Sikeres együttműködésünk fő oka, hogy a FANUC nagyon rugalmasan és dinamikusan képes megfelelni igényeinknek és kapacitásproblémáinknak. Az első ROBOSHOT gépünket mindössze két hét alatt szállították le. Különösen a ROBOSHOT gépek által kínált energiahatékonyság miatt választottuk a FANUC-ot, amely a legjobbnak bizonyult.

Ügyfélvélemény

Simon Péter

Ügyvezető igazgató

A SIMON Plasticsnál az első FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgép olyan sikeres volt, hogy a vállalatnak most már 11 darab van belőlük, az 𝛼-S100𝑖A és az 𝛼-S150𝑖A modellekből, 18-32 mm csigaátmérővel. 

Erik Galaczi technológiai vezető elmondta: "FANUC gépeinket gyakran használjuk vékonyfalú termékek gyártására, amelyeknél a ROBOSHOT elektromos hajtása egyértelmű előnyt jelent. A teljesen elektromos gépek másik fő jellemzője, hogy a szervomotorok maximális nyomatékkal tudnak elindulni, és nagyon gyorsan elérik az ideális fröccsöntési sebességet."

FANUC Sucess Story Roboshot - Simon

A vállalat jelenleg harmadik féltől származó háromtengelyes lineáris robotokat használ (egyetlen pneumatikus forgótengellyel) a ROBOSHOT-gépek kiszolgálására. A ROBOSHOT-technológia rugalmassága és kompatibilitása azonban olyan nagy, hogy a SIMON Plastics a gép-robot kommunikációt "figyelemre méltóan jónak" írja le.

"A jövőben is számítunk a FANUC rugalmas hozzáállására, és bízom benne, hogy hosszú távon is együtt fogunk dolgozni az új projektekben". zárja le Simon Péteré.

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek bármely gyártási folyamat optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.