Növelje működési hatékonyságát energiatakarékos felügyeleti és optimalizálási rendszerünkkel. Ez a csúcstechnológiás megoldás arra lett kifejlesztve, hogy finomhangolja a CNC-rendszer, a gépek és a teljes gyártási folyamatok energiafogyasztását, jelentős költségcsökkentést eredményezve és minimalizálva a környezetre gyakorolt hatást.
Kiemelt információk
Főbb jellemzők
Kiemelt információk
Előnyök az Ön vállalkozása számára
Környezetbarát működés
Támogatja a fenntarthatóságot a csökkentett energiafelhasználással, hozzájárulva egy egészségesebb bolygóhoz.
Maximalizálja a hatékonyságot, minimális költségek
A rendszer lehetővé teszi a CNC-rendszerek energiafogyasztásának nyomon követését, lehetővé teszi a ciklusidő hatékony beállítását és a CO2-kibocsátás megjelenítését.
Valós idejű energetikai betekintés
Azonnal hozzáférhet az energiafelhasználási adatokhoz, így intelligensebb és hatékonyabb döntéseket hozhat.
Zökkenőmentes integráció, kiváló teljesítmény
Könnyen integrálható a meglévő infrastruktúrába a nagyobb teljesítmény érdekében, a termelékenység feláldozása nélkül.
Páratlan megbízhatóság, maximális üzemidő
Bízzon tartós rendszerünkben, amely egyenletes teljesítményt és minimális karbantartási igényt biztosít, így zökkenőmentesebb termelést biztosít.
Főbb jellemzők
A hatékonyság növelése
CNC energiatakarékossági rendszerünk nem csak nyomon követi, hanem optimalizálja is az energiafelhasználást. A fogyasztást a kezelési profil alapján állítja be, biztosítva a csúcsteljesítményt és minimalizálva a pazarlást.
Energiafogyasztás-felügyeleti funkció
A CNC rendszerek energiafelhasználásának nyomon követése a ciklusidő optimalizált beállításához. Ez a funkció a CO2-kibocsátást is megjeleníti, így fokozva a környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségtudatosságot.
Energiatakarékos funkció, választható szintekkel
Válasszon a ciklusidőt vagy az energiafogyasztást előnyben részesítő üzemmódok között. Az energiatakarékos üzemmód választása jelentős energiamegtakarítást eredményezhet az egész gyárban.
Nagy hatékonyságú, nagy kapacitású szervomotorok
A FANUC precíziósan megtervezett szervomotorjait nagy hatékonyságra tervezték, hozzájárulva az energiaigényes ipari gépek, köztük az elektromos fröccsöntőgépek energiatakarékosságához.
Visszatápláló tápegységes rendszer
Szervoerősítőink visszatápláló rendszerrel rendelkeznek, amely a motor lassítása során visszavezeti az energiát a tápegységbe, növelve ezzel az általános energiahatékonyságot.
Gyors ciklusidejű technológia
A ciklusidők csökkentésével ezek a funkciók nemcsak a CNC rendszer, hanem a perifériás berendezések, például a hűtővízszivattyúk energiafogyasztását is csökkenti.
Könnyű tervezés a csökkentett CO2-kibocsátás érdekében
Robotjaink könnyű mechanikus karjai csökkentik az energiafogyasztást, ami hozzájárul a CO2-kibocsátás csökkenéséhez.