Felújítás
Fenntartható szolgáltatási megközelítés
A FANUC termékek a megbízhatóság és a hosszú élettartam szinonimái. Ha eljön az idő, adjon nekik egy második életet felújítási szolgáltatásainkkal. Együtt csökkentjük a hulladék mennyiségét és hozzájárulunk egy fenntarthatóbb gazdasághoz. Fedezze fel a FANUC Remanufacturing Center-t!
Miért a FANUC Remanufacturing Center
Újrahasznosított, felújított, ismét felhasznált
100% OEM / 12 hónap garancia
Ellenőrzött és tisztított
Tesztelt és tanúsított
Újrahasznosítható csomagolás
Felújítás: A hulladékot erőforrássá alakítjuk
Költséghatékony választás, amely hozzájárul a fenntarthatóbb és körkörösebb gazdasághoz a minőségromlás nélkül, meghosszabbítva a termékek élettartamát. Fenntartható választás mind a pótalkatrészek, mind a teljes termék esetében:
Gondosan ellenőrzöttTisztítva és tesztelveTeljesen felújított OEM alkatrészekkelISO tanúsítvánnyal
Hogyan működik
01 > Begyűjtés (Visszajuttatás a FANUC-hoz)
02 > Szétszerelés
03 > Felújítás
04 > Újbóli összeszerelés
05 > Tesztelés és tanúsítás
06 > Visszaküldés
Letöltések további információkért
Férjen hozzá alapvető műszaki specifikációkhoz és fontos információkhoz termékeinkkel kapcsolatban a letölthető dokumentumokon keresztül, ezzel támogatva Önt a döntéshozatali folyamatban és maximalizálva a FANUC termékeinek a kihasználtságát.