Skip to main content
Image of two robots assembling a car at EMO 2017

Autógyártás

Ahol a just-in-time gyártás, ott a FANUC!

Lean megközelítés az autóiparban - Nagy hatékonyság és termelékenység

A FANUC vezető automatizálási partner az autóiparban, amely széleskörű megoldásokat kínál az ipari robotoktól és CNC rendszerektől kezdve a fúró-, huzalvágó és fröccsöntő gépekig. Technológiánk támogatja az összetett megmunkálást és a változatos gyártási igényeket, növelve a hatékonyságot és a fenntarthatóságot. A FANUC energiahatékony innovációival az autógyártók és beszállítók versenyképesek és környezetbarátak maradhatnak. Fejlett technológiánk optimalizálja a folyamatokat és növeli a termelékenységet, előmozdítva a fenntartható autóipari jövő felé vezető utat.

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

FANUC esettanulmányok az autóiparban

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.
Joseph Martin

A FANUC megoldások biztosítják a siker fonalát a menetvágáshoz

A munkaerő-alapú termelésről az automatizált termelésre való áttérés néha ijesztőnek tűnhet. Mégis, a megfelelő technológiai partnerrel a fedélzeten olyan folyamatok, mint az automatizált megmunkálás és összeszerelés, viszonylag könnyedén megvalósíthatók, azonnal új szintre emelve a termelékenységet és a megbízhatóságot.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT gépek egyszerűsítik a folyamatokat a SIMON számára

Nagy mennyiségű műanyag alkatrész; vékony falak; nulla hiba; rövid autóipari átfutási idő; szigorú energiahatékonysági követelmények. Egyre több gyártó néz szembe ezekkel a gyakori kihívásokkal és fektet válaszul a FANUC nagy teljesítményű, teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgépeibe. Közéjük tartozik a SIMON Plastics is.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

A FANUC biztosítja a hiányzó linket a ZPM-nél

Amikor a ZPM növelni akarta gép- és robotkihasználtságát, támogatni akarta a vállalat vertikálisan integrált gyártási stratégiáját és pontosabban le akarta térképezni a termelését, a FANUC MT-LINK𝑖 rendszeréhez fordult. Ezzel a fejlett szoftverrel a ZPM-hez hasonló gyártók felügyelhetik és kezelhetik egytől kétezer gép, robot és PLC rendszer adatait.

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic.
ALS Mechatronic

A rendszerintegrátor a FANUC-ban találta meg a tökéletes partnert

Néha szinte véletlenszerűen alakul ki egy régóta fennálló és üzletileg kulcsfontosságú munkakapcsolat. Esetünkben, amikor egy kiemelt ügyfél a FANUC robotjait választotta, a vezető brit rendszerintegrátor, az ALS Mechatronic megvált meglévő robotbeszállítóitól. Öt évvel később a vállalat valóban örül a helyzetnek, mivel a FANUC és az ALS Mechatronic egy rendkívül gyümölcsöző és kifizetődő üzleti partnerséget alakított ki, amely ma a vállalat végfelhasználóinak széles körét szolgálja világszerte.