Skip to main content
brand new cars for the automotive industry

Komplex megmunkálás az autóipar számára

Precizitás és hatékonyság az autógyártásban!

Világszínvonalú CNC és fémmegmunkálási technológiák az autóipari kiválóságért

A FANUC kiváló minőségű CNC vezérléseket és berendezéseket kínál az autóipari alkatrészek és gyári szerszámok gyártásához. Legyen szó fúrásról, marásról, menetfúrásról, belső esztergálásról, összetett megmunkálásról vagy szikraforgácsolásról, a FANUC megoldást kínál a ciklusidő javítására és a gyártási kapacitás növelésére. A rendkívül megbízható és a lehető legnagyobb pontosságra tervezett FANUC termékek a feladatok széles skálájához testreszabhatók.

Production Line Automotive with Complex Machining

Complex Machining

High-quality Surface Finish

Hard Turning

Laser, plasma and Waterjet cutting

Milling

High speed drilling and tapping

5-axis machining

Wire cutting EDM

Machine Tool IIoT 4.0

Komplex megmunkálás

A FANUC CNC-k lehetővé teszik a nagy termelési teljesítmény és a legmagasabb minőségi szabványok elérését az összetett alkatrészek, például vezérműtengelyek, főtengelyek vagy fogaskerekek, motorturbina-lapátok vagy mindenféle házak gyors és precíz 5 tengelyes marásával, esztergálásával, köszörülésével vagy vágásával, a fogyasztói elektronikától a repülőgépipari elektronikáig – vagy kifinomult alkatrészek, például lencsék és szemüvegek esetében.

Kiváló minőségű felületkezelés

Az olyan alkatrészek esetében, mint a kerekek, alapvető fontosságú a gyors megmunkálás és a kiváló minőségű felületkezelés közötti kompromisszum megtalálása. A FANUC kifejezetten a nagy sebességű forgácsoláshoz (HSC) és az 5 tengelyes megmunkáláshoz tervezett CNC vezérlőrendszerek teljes sorozata, a 0𝑖-F Plus-tól a 30/31/32𝑖B és 𝑖B Plus sorozatig megfelel ezeknek az igényeknek. Az AI Contour Control segítségével a vezérlés bonyolult formákat, kiváló felületeket és borotvaéles éleket hoz létre még nagyon kis sugaraknál is.

Kemény esztergálás

A befecskendező fúvókák vagy fogaskerekek gyártásához a FANUC-meghajtások és -vezérlések használatával a gyors, ultraprecíz keményesztergálási technológia a körköszörülés gazdaságos alternatívája, és mikronos pontosságot biztosít.

Lézer-, plazma- és vízsugaras vágás

A FANUC fejlett CNC vezérlői (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) vezető szerepet játszanak a lézeres, plazma- és vízsugaras vágási alkalmazásokban, páratlan pontosságot és hatékonyságot kínálva. A robotizációval párosítva a FANUC magasabb szintre emeli ezeket a vágási folyamatokat, biztosítva a kiváló minőséget és sebességet a legigényesebb gyártási környezetekben is.

Marás

A FANUC a ROBODRILL központtal és a gépek robotizációjával javítja az autóipari marást a legnagyobb hatékonyság érdekében. CNC vezérlőnk egyszerű kezelhetőséget és kiváló eredményeket biztosít az alkalmazások széles skáláján.

Nagysebességű fúrás és menetfúrás

A FANUC ROBODRILL páratlan pontosságot és hatékonyságot kínál ezekhez a kritikus alkalmazásokhoz. Fejlett képességeinek köszönhetően ideális választás a lehető leggyorsabb idő alatt kiváló minőségű eredmények eléréséhez, és az iparágban a sebesség és megbízhatóság terén is mércét állít.

5 tengelyes megmunkálás

A FANUC ROBODRILL kiemelkedik az 5 tengelyes megmunkálásban, egyidejű vezérlést és olyan fejlett funkciókat kínál, mint az előreolvasás, az interpoláció és az intelligens simítási funkciók az összetett formák, elektródák és 3D alkatrészek pontos és gyors gyártásához. A FANUC CNC gépek páratlan pontossággal, hatékony feldolgozással és megbízhatóságával fokozzák az 5 tengelyes megmunkálást, racionalizálva az összetett alkatrészek gyártását.

Huzalos szikraforgácsolás

A FANUC ROBOCUT hihetetlen pontosságot és kiváló felületkezelést biztosít. Kiválóan teljesít igényes munkadarabokon, például öntőformákon, kifinomult formákat vágva nagyon szűk tűréshatárokkal, ami elengedhetetlen a kiváló minőségű autóipari alkatrészekhez.

IIoT 4.0 szerszámgépekhez

A FANUC CNC-k és gépek már évek óta IIoT 4.0-kompatibilisek. A FANUC olyan CNC-felületet kínál, amely egy egyszerű felületen keresztül képes a gép állapotára vonatkozó információkat szolgáltatni a CNC-ről, a szervomotorról és az orsóról, a folyamatban használt szerszámokról és egyebekről. A gép állapotára vonatkozó információk nem csak a jelenlegi CNC-sorozatainkon, hanem a régebbi CNC-modelleken is elérhetővé tehetők. Tehát nincs szükség a legújabb FANUC vezérlőre ezen információk rögzítéséhez, vagy a gép utólagos retrofitálásához egy új FANUC CNC-vel.

Success Story AKE pictures and media
AKE

Az AKE FANUC robotokat alkalmaz a Nexteer sikerének irányítására

A Nexteer Automotive kilenc nagy teljesítményű FANUC ipari robotot használ a BMW számára szükséges kormánymű-alkatrészek gyártásának automatizálására. A folyamatautomatizálásra specializálódott AKE Robotics által telepített berendezésekkel az üzemben a folyamatok termelékenysége és megbízhatósága új szintre emelkedett.

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.
Giuliani

Kulcs a sikerhez: a FANUC CNC és a robotok

A megfelelő gépvezérlési és robotautomatizálási folyamatok jelentős hatékonyságnövekedést és csatlakoztathatóságot eredményezhetnek az Ipar 4.0 számára, amint azt a Giuliani, a zárak és kulcsok feldolgozására szolgáló transzfergépek specialistája tanúsíthatja. A vállalat több mint 20 éve működik együtt a FANUC-kal.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus
FFG Werke

A többfunkciós FANUC CNC új magasságokba emeli a függőleges esztergálást

Egy olyan ősrégi folyamat újragondolása, mint az esztergálás, emberfeletti kreativitást és innovációt igényel. Ráadásul ezen új gépi elképzelések és koncepciók valósággá alakítása rendkívül fejlett vezérlési technológiát igényel. Ezt a gondolatot szem előtt tartva a szerszámgépgyártó FFG Werke pontosan tudta, hová kell fordulnia egy olyan CNC-rendszerért, amely a szükséges képességekkel és teljesítménnyel rendelkezik, hogy kiegészítse úttörő új függőleges esztergaközpontját: a FANUC-hoz.

Megoldásaink más iparágak számára

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Gyártásautomatizálási megoldások minden gyártási folyamathoz

Iparágak az automatizáláshoz - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.