A megfelelő gépvezérlési és robotautomatizálási folyamatok jelentős hatékonyságnövekedést és csatlakoztathatóságot eredményezhetnek az Ipar 4.0 számára, amint azt a Giuliani, a zárak és kulcsok feldolgozására szolgáló transzfergépek specialistája tanúsíthatja. A vállalat több mint 20 éve működik együtt a FANUC-kal.
A soron belüli áthelyezések kiküszöbölik a kezelőszemélyzet szükségességét.
Robotizált berendezéscsere.
Nagy volumenű gyártás.
Csökkentett ciklusidő.
Áttekintés
Cég
Történet
Termékek
Áttekintés
Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig
A feladat
A Giuliani nagy termelékenységű transzfergépeket gyárt a zár- és kulcspiac számára. A cél az, hogy a nagy mennyiséget maximális sebességgel és megbízhatósággal, valamint egyszerű megközelítéssel és a vállalat szoftverével való kapcsolódási lehetőséggel kombinálják az Ipar 4.0 keretében.
A megoldás
A CNC FANUC 31i-B vezérléssel és M-10 antropomorf robottal felszerelt MCL – a többállomásos, sorba rendezett átadó gép – akár óránként 700 kulcs gyártására is képes. A berendezés 18 állomásból áll, és lehetővé teszi a kulcsok teljes gyártását a durvavágástól a késztermékig, teljesen automatikusan, kezelői beavatkozás nélkül.
Az eredmény
A FANUC technológiával való együttműködésnek és a gyors és kiterjedt globális támogatási szolgáltatásnak köszönhetően a Giuliani már több mint 60 éve globális etalon a kulcsmegmunkáló automatizált gépek gyártásában.
Cég
Giuliani
A Giuliani 1957-ben alakult, amikor a vállalat alapítója, Tonino Giuliani úttörő tevékenységet kezdett a zárak és kulcsok feldolgozására szolgáló gépek fejlesztése terén. 1999-ben a Giuliani a Bucci Industries Group részévé vált, amely az automatizálási és ipari robotika ágazatban és az új, fejlett kompozit anyagok ágazatában tevékenykedett. Ma a csoport több mint 1000 embert foglalkoztat 4 olaszországi és 10 külföldi telephelyen.
A faenzai (Olaszország) Giuliani kulcsfeldolgozó gépeket gyárt önálló vagy többállomásos in-line eljárással (teljes feldolgozás a nyers vágástól a késztermékig). Különösen érdekes az új MCL gép - egy nagy termelékenységű, többállomásos, sorba kapcsolt átadógép a teljes kulcsgyártáshoz.
Valójában az MCL egyetlen soron képes kombinálni a következő eljárásokat: a gyűrű ütése, lézeres jelölés, a profil marása, a penge lekerekítése és hornyolása, a dugók marása, a hegy letörése, a rovátkolás, dugómarás, hullámmarás, sorjátlanítás, kódjelölés, kefélés, 100%-os minőségellenőrzés és gyűrűzés.
A 18 állomásos gépet a FANUC 31𝑖-B CNC-berendezéssel szerelték fel, amely akár 72 tengely vezérlését is lehetővé teszi. Akár 700 kulcs/óra gyártása és akár 6 kulcs gyűrűzése is elérhető.
A Giuliani által gyártott összes gépet úgy tervezték, hogy a legújabb Ipar 4.0 követelményeknek megfelelően kapcsolódni tudjon az üzleti szoftverekhez. "A rendszer közvetlenül az ügyfélvállalat hálózatáról kapja a megrendeléseket, és a folyamatban részt vevő minden egyes kódhoz dedikált feldolgozóprogrammá alakítja azokat, amely végigvezeti azt a teljes gyártási folyamaton" - nyilatkozta Malavolti.
A gép automatizáltságát fokozza egy FANUC M-10 robot jelenléte, amely a vezeték bemenetét táplálja. "A soron belüli átadás egyik erőssége a termék és a berendezés átkapcsolása a kezelő jelenléte nélkül" - magyarázta Malavolti.
„Mindezt a nyerstermék többszörös adagolása teszi lehetővé az automatikus és robotizált eszközváltás révén: valójában a satuink automatikusan alkalmazkodnak a termék profiljához, köszönhetően a beépített CNC rendszernek.”
Az automatizálás még a nagy volumenű, csökkentett ciklusidőket igénylő forgóáthelyezések esetében is kulcsszerepet játszik a gyártási hatékonyság optimalizálásában. A kompakt TDRILL átadógépet például egy SCARA FANUC SR robot támogatja, amely a sor végén lévő szakaszon dolgozik.
A Giuliani és a FANUC 20 éve működik együtt. "Ez lehetővé tette számunkra, hogy folyamatosan a technológiai piac élvonalában maradjunk," hangsúlyozta Cusumano.
A két vállalat az ügyféltámogatás tekintetében is osztozik a globális jövőképben, hiszen mindketten számíthatnak egy olyan világméretű szervizhálózatra, amely kész gyorsan reagálni minden támogatási kérésre.
Dario Cusumano
Giuliani ügyvezető igazgatója
Termékek
Lépjen a technológia mögé: Fedezze fel a kapcsolódó termékeket
Precíziós mérnöki munka a gyártás jövőjéért. Emelje vállalkozása gyártási képességeit a FANUC 31𝑖-B Plus-szal, egy csúcskategóriás CNC vezérlőrendszerrel, amelyet arra terveztek, hogy gyártását a h...
Az M-10𝑖D/10L meghosszabbított kinyúlással és gyors pontossággal rendelkezik. Ez a hosszú karú modell páratlan gyorsasággal és pontossággal kiválóan kezeli a feladatokat. Vékony tervezésének és kis...
Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.
Automatizálja a gépkiszolgálást robotokkal, hogy a kézi gépkiszolgálástól eltérően kiváló pontossággal és folyamatos működéssel jelentősen növelje termelését. Növelje a hatékonyságot, érjen el egyenletes teljesítményt, csökkentse a munkaerőköltségeket, és adjon jelentős hozzáadott értéket a teljes gyártási folyamathoz.
Fedezze fel átfogó automatizálási megoldásaink széles választékát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.