Skip to main content
The FANUC M-10/10-16D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/10L

Az M-10𝑖D/10L meghosszabbított kinyúlással és gyors pontossággal rendelkezik. Ez a hosszú karú modell páratlan gyorsasággal és pontossággal kiválóan kezeli a feladatokat. Vékony tervezésének és kis talapzatának köszönhetően tökéletesen alkalmas kompakt munkaterületekhez. A szűk helyekre tervezett, sokoldalú robot kivételes vízszintes lökettérfogattal rendelkezik, így nagyobb, akár 10 kg-os alkatrészeket is képes kezelni. Sokoldalúságát tovább növeli, hogy fejjel lefelé vagy szögben is felszerelhető, így rugalmasan alkalmazható a különböző alkalmazásokhoz. Ideális a nagy áteresztőképességű robotizált raklapozáshoz, ahol a megbízhatóság és a sebesség a legfontosabb.
Robot teherbírás
10 kg
Robot kinyúlás
1636 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Magas termelékenység

Csökkentse a ciklusidőt és növelje a termelékenységet a rendkívül merev üreges karral és a fokozott gyorsulást biztosító fejlett szervotechnológiával.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Csökkentett interferenciakockázat

Az ívelt J2 karral minimalizálja az interferenciát és csökkenti a közeli akadályokkal való ütközés kockázatát a simább és biztonságosabb működés érdekében.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű integráció és optimalizált kábel élettartam

Egyszerűsítse az integrációt és védje a kábeleket a teljesen integrált kábelelvezetési megoldással, amely a kábeleket a robot üreges karján, csuklóján és testén keresztül vezeti.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

IP67 szabványnak megfelelő védelem

Élvezze a víz- és porálló csukló és sima felületek előnyeit a lehető leghosszabb élettartam és a kiemelkedő üzemidő érdekében.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximális rugalmasság

Használja ki ennek a sokoldalú robotmodellnek az előnyeit, amely mennyezeti, padlós és bármilyen szögben felszerelhetőséggel rendelkezik, így tökéletesen alkalmas szűk helyekre, ahol a rugalmasság elengedhetetlen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
10 kg
Robot kinyúlás
1636 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

M-10 sorozat

A kisebb robotok ipari szabványa - Vékony, gyors és sokoldalú. Fedezze fel az M-10 sorozatot most!

Inspirálódjon

Get Inspiration from Other's Success

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Placing Plastic Injection-Moulding into Packing Trays

Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.