Skip to main content
Image of FANUC CNC 31i-Model B Plus on a white background. High-end CNC for high machine performance. Core CNC.

31𝑖-B Plus

Precíziós mérnöki munka a gyártás jövőjéért. Emelje vállalkozása gyártási képességeit a FANUC 31𝑖-B Plus-szal, egy csúcskategóriás CNC vezérlőrendszerrel, amelyet arra terveztek, hogy gyártását a hatékonyság és a pontosság központjává alakítsa. Ez a vezérlő lehetővé teszi, hogy az élen járjon, ezen a rendkívül gyorsan feljődő versenypiacon.
Max. vezérelt tengelyek összesen / útvonalanként
34/16
Maximális főorsó tengelyek száma / útvonalanként
8/4
Max. vezérelt útvonalak
6

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Csúcsteljesítmény

A FANUC CNC újradefiniálja a megmunkálás alapjait, páratlan pontosságot, sebességet és minőséget kínál a magas minőségű központok számára. Bízzon világszínvonalú teljesítményünkben, hogy növelje termelését.
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Testreszabható funkciók

Testreszabható funkciókkal rendelkezik, amelyekkel rugalmasan létrehozhatók a szerszámgépekhez szükséges egyedi képernyők. Többfunkciós Ethernet port is tartozik hozzá, amely segíti a hálózati integrációt és külső eszközök egyszerű csatlakoztatását.
Pictogram for 0i-LF Plus (CNC) in black. SVG format.

Hatékony vezérlés

A FANUC 31𝑖-B Plus maximális vezérlést kínál akár 6 útvonallal, 26 előtoló tengellyel és legfeljebb 4 egyszerre vezérelt tengellyel.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Első a szolgáltatás

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Tengelyvezérlés
Max. vezérelt tengelyek összesen / útvonalanként
34/16
Max. előtolási tengelyek összesen / útvonalanként
26/12
Maximális főorsó tengelyek száma / útvonalanként
8/4
Maximálisan vezérelhető tengelyek útvonalanként
4
Max. vezérelt útvonalak
6
Telepítés típusa
LCD kijelző változat
Igen
Önálló változat
Igen
Kapcsolódó egységek
LCD kijelző
Igen
LCD kijelző iHMI-hez
Igen
PC alapú kezelőfelület
Igen
PC alapú iHMI kezelőfelület
Igen
Érintőképernyős rendszerek
Igen
Kézi vezérlőegység
Igen
Kezelőpanel
Igen
PMC funkciók
I/O-k maximális száma
4096
I/O-LINK csatornák maximális száma
2
PMC csatornák maximális száma
5
Lépések maximális száma
300000
Blokk funkció
Igen
CNC funkciók
3D interferencia ellenőrzés
Igen
Dual Check Safety
Igen
Intelligens gépvezérlés
Igen
Program újraindítása
Igen
Program gyors újraindítása
Igen
Nano interpoláció
Igen
Nanosimítás
Igen
Fine Surface Technology
Igen
AI előnézet
Igen
AI Contour Control
Igen
Macro Executor
Igen
C-Executor
Igen
FANUC Picture
Igen
FOCAS
Igen
Hibakompenzáció
Hibakompenzáció
Igen
Térbeli hibakompenzáció
Igen
Tool functions
Szerszámfunkciók
Igen
Szerszámkezelő rendszer
Igen
3D szerszámkompenzáció
Igen
Öttengelyes funkció
Döntött munkasík
Igen
Szerszámközéppont-vezérlés
Igen
Egyenletes szimultán 5 tengelyes megmunkálás
Igen
Technológiák
Marás
Igen
Esztergálás
Igen
Köszörülés
Igen

Töltse le a további információkért

Letölthető dokumentációink segítségével hozzáférhet termékeink alapvető műszaki specifikációihoz és egyéb hasznos információkhoz, amelyek segítenek Önnek a könyebb döntéshozatalban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a FANUC termékeiből.
 

Testreszabáshoz

Illustration of FOCAS library

FOCAS Könyvtár

Turbózd fel CNC-műveleteidet! Csatlakozz könnyedén CNC-gépedhez Etherneten vagy optikai kábelen keresztül. Testreszabhatod a funkciókat, módosíthatod a makróprogramokat, és élvezheted az intuitív hozzáférést a fejlett CNC-eszközökhöz.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Képernyő testreszabása - FANUC PICTURE

A kezelőfelület és a HMI képernyők zökkenőmentes személyre szabása az összetett feladatokhoz. A páratlan testreszabhatóság, a továbbfejlesztett kezelőfelületek, a zökkenőmentes működés és a testre szabott vezérlőpanelek biztosítják a legjobb felhasználói élményt.
Image of CNC screen. Startup tool

Beállítási segédprogramok - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, ...

Javítsa ipari műveleteinek hatékonyságát eszközeinkkel. Egyszerűsítse a programozást, szabja testre a rendszereket és érjen el hatékony és pontos beállításokat a nagyobb termelékenység érdekében.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Növelje az automatizálást a legmodernebb szervotechnológiával. Tapasztalja meg a precizitást, a zökkenőmentes integrációt és az optimális teljesítményt. Tartós, energiahatékony, testreszabott támogatá
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

A FANUC Servo Sizer segítségével könnyedén kiválaszthatja a motorokat és erősítőket. Az optimális motor- és erősítő kombinációhoz z adja meg a specifikációkat és működési feltételeket. Ingyenes és felhasználóbarát.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI termikus kompenzáció

Tapasztalja meg az ipari gépek páratlan pontosságát és hatékonyságát. Megoldásunk minimalizálja a termikus változások káros hatásait a gépre, biztosítva a következetes pontosságot, a csökkentett állásidőt és a nagyobb termelékenységet.

Fedezze fel a termékcsaládot

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus sorozat

A modern gyártás keresletének megfelelően tervezett vezérlőink páratlan technológiát, testreszabható funkciókat és zökkenőmentes hálózati integrálhatóságot kínálnak. Fedezze fel a 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

Az INHOM-98 a FANUC berendezéseinek és szervizének magas minőségére támaszkodik

Egy gyár automatizálása során a rendszerek megbízhatósága ugyanolyan fontos, mint a hatékonyságuk. Egy kiváló karbantartási- és szervizszolgáltatás mindent befolyásolhat.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus
FFG Werke

A többfunkciós FANUC CNC új magasságokba emeli a függőleges esztergálást

Egy olyan ősrégi folyamat újragondolása, mint az esztergálás, emberfeletti kreativitást és innovációt igényel. Ráadásul ezen új gépi elképzelések és koncepciók valósággá alakítása rendkívül fejlett vezérlési technológiát igényel. Ezt a gondolatot szem előtt tartva a szerszámgépgyártó FFG Werke pontosan tudta, hová kell fordulnia egy olyan CNC-rendszerért, amely a szükséges képességekkel és teljesítménnyel rendelkezik, hogy kiegészítse úttörő új függőleges esztergaközpontját: a FANUC-hoz.